04/05/2026Unidade de avaliação RFID IDENTControl Compact, preparada para o futuro, para integração perfeita em sistemas baseados em PLC e TI
A crescente demanda por transparência e rastreabilidade na produção e em toda a cadeia de suprimentos está impulsionando o uso cada vez maior de tecnologias de identificação automática, como a RFID. Essa transparência exige uma melhor integração entre as redes de tecnologia operacional (OT) e os sistemas de TI. Além disso, os requisitos operacionais e regulatórios em matéria de segurança cibernética estão em constante aumento.

A nova unidade de avaliação RFID IDENTControl Compact B40 (IC-KP2-2HB40-2V1D) permite a conexão de até dois dispositivos de leitura/gravação RFID da Pepperl+Fuchs e possibilita o processamento de todas as frequências RFID (LF, HF ou UHF) em um único dispositivo. A unidade de avaliação compacta suporta protocolos Ethernet industriais comuns, bem como interfaces IIoT, e pode ser integrada perfeitamente em sistemas baseados em PLC e TI. Como solução voltada para o futuro, o dispositivo está em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética da UE (CRA) e garante segurança a longo prazo e proteção do investimento por meio de desenvolvimento e atualizações contínuas.
Fácil integração entre sistemas OT e TI
O IDENTControl Compact B40 possui uma interface Ethernet multiprotocolo e um switch integrado, compatível com os protocolos PROFINET e EtherNet/IP. Isso permite uma fácil integração com controladores lógicos programáveis (PLCs) de diversos fabricantes. Além disso, uma REST API integrada facilita a conexão com sistemas de TI e IIoT de nível superior.
Interface web intuitiva e sincronização automática da hora
Com sua interface web moderna e intuitiva, o IDENTControl Compact B40 oferece um alto nível de facilidade de uso e simplifica a colocação em funcionamento e a configuração de todos os parâmetros dos leitores/gravadores Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) e IUH* (UHF) conectados.
Em comparação com os modelos anteriores, a unidade de avaliação apresenta um desempenho aprimorado e maior velocidade de processamento. A sincronização automática da hora por meio do protocolo de tempo de rede (NTP/SNTP) garante alta confiabilidade do processo e, graças a registros de data e hora precisos, simplifica tarefas como a análise de falhas.
Desempenho inigualável
A caixa metálica compacta e totalmente encapsulada é excepcionalmente resistente e permite uma montagem descentralizada ecom economia de espaço no local de instalação. Graças à sua ampla gamade temperatura de operação, de -25 °C a 70 °C, e ao grau de proteção IP67, o IDENTControl Compact B40 é ideal para todas as aplicações industriais comuns — seja na engenharia mecânica e de instalações, na indústria automotiva, no manuseio de materiais ou na indústria têxtil.

Um investimento de longo prazo
Com o IDENTControl Compact B40, a Pepperl+Fuchs reforça seu portfólio de unidades de avaliação compactas, em conformidade com os mais recentes requisitos de segurança cibernética da Lei de Resiliência Cibernética (CRA), que entrará em vigor em 2027. As atualizações de software podem ser facilmente realizadas por meio da interface web de fácil utilização. Isso permite que os usuários se beneficiem de futuras melhorias e atualizações de segurança, garantindo a segurança a longo prazo tanto no nível de TI quanto no de OT.
Destaques do IDENTControl Compact B40
- Máxima flexibilidade: diversos protocolos de Ethernet industrial e interfaces IIoT para integração perfeita em sistemas baseados em PLC e TI
- Aplicável universalmente: conexão e análise de todas as frequências RFID em um único dispositivo (LF, HF e UHF)
- Um investimento preparado para o futuro: desenvolvido em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética da UE (CRA), garante a segurança de TI e OT a longo prazo
- Rápida colocação em funcionamento: operação intuitiva por meio de uma interface web moderna
- Alta confiabilidade do processo: marcação precisa da data e hora por meio da sincronização automática via NTP/SNTP
- Compacto e robusto: caixa metálica encapsulada que economiza espaço, com grau de proteção IP67, para uma instalação simples e descentralizada no campo
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.