SmartRunner Explorer para medição precisa de objetos

A Inscrição
Uma farmácia automatizada é um sistema de separação no qual medicamentos e outros produtos farmacêuticos são movidos automaticamente para dentro e para fora do armazenamento. O espaço de armazenamento é geralmente muito limitado e deve ser utilizado da forma mais eficiente possível. As dimensões das embalagens devem, portanto, ser medidas com precisão durante o processo de armazenamento, por exemplo, enquanto as mercadorias chegam à esteira transportadora. O tamanho das embalagens pode variar muito.

O objetivo
Para garantir o uso ideal do espaço de armazenamento disponível, as dimensões da embalagem devem ser determinadas com precisão. Dado que o espaço de armazenamento é restrito, é necessário usar sensores pequenos que permitam uma instalação mecanicamente flexível. Os sensores devem ter um amplo alcance de detecção para que possam medir embalagens muito pequenas e grandes. Isso deve ser confiável mesmo quando há várias embalagens na esteira de alimentação do armazenamento e uma embalagem grande está obstruindo a visão de uma embalagem menor. Para permitir uma integração simples em um ambiente de programação, é necessária uma API que ofereça acesso total à parametrização e forneça dados de saída. Uma interface Ethernet TCP/IP deve permitir a conexão direta a um IPC.

A Solução
O sensor de perfil a laser SmartRunner Explorer VLE700 de alta resolução detecta os perfis de altura de objetos de diferentes tamanhos de forma confiável e precisa. Ele é normalmente montado acima da esteira de alimentação do armazenamento em farmácias automatizadas. O design compacto e o conector giratório permitem a instalação mesmo em espaços muito confinados. O sensor envia os perfis de altura para o IPC através da interface Ethernet TCP/IP. O IPC analisa os perfis de altura para determinar as dimensões da embalagem. A DLL fornecida permite acesso total à parametrização e aos dados de saída.
Características técnicas
- Saída do perfil de altura com 960 pares de valores em coordenadas mundiais
- Saída de imagem 2D de alta resolução (1280 × 960 pixels)
- Faixa de medição: eixo X 40–345 mm; eixo Z 100–700 mm
- DLL para integração no ambiente de programação
- Exibição de imagens e linhas na interface do usuário
- Interfaces: Ethernet TCP/IP, E/S
- Taxa máxima de varredura: 30 Hz
- Laser classe 1, grau de proteção IP67
Os benefícios
Além de fornecer a saída do perfil de altura, o exclusivo sensor de perfil a laser SmartRunner Explorertambém é capaz de detectar uma imagem de área 2D. Essa função pode, por exemplo, verificar embalagens detectadas ou emitir uma imagem de erro, se necessário. A interface gráfica do usuário permite a parametrização intuitiva e a análise simples usando perfis de altura e imagens de área 2D. Isso facilita a implementação posterior da aplicação em um IPC. Com a ajuda de um exemplo de aplicação fornecido e instruções detalhadas no manual, o dispositivo pode ser integrado com muita facilidade em um ambiente de desenvolvimento C#.
Em resumo
- Detecção confiável e precisa de mercadorias recebidas na esteira de alimentação do armazenamento
- Design compacto e integração mecânica flexível para fácil instalação em espaços confinados
- Parametrização conveniente e integração simples no ambiente de programação
- Saída do perfil de altura e imagem da área em 2D
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.