No disponible para compra
No disponible para compra

Medidor para distancias VDM35-30-R/20/105/122

VDM35-30-R/20/105/122
  • Ajustable mediante láser piloto integrado
  • Salidas de conmutación ajustables
  • Insensible a la luz extraña
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM35-30-R/20/105/122

Descripción del producto
Sensor de distancia universal, medición al reflector, rango de detección de 30 m, luz láser roja, láser clase 2, 2 salidas PNP, salida analógica, conector M12
Datos generales
Rango de medición0,2 ... 30 m
Objeto de referenciaOFR-100/100
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Infrarrojo, luz alterna
Características láser
NotaVISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láserLáser de medición: 1
Láser para alineación: 2
Longitudes de ondaLáser de medición: 905 nm
Láser para alineación: 650 nm
Divergencia del hazLáser de medición: 2 mrad   Láser para alineación: 1 mrad
Duración del impulsoLáser de medición: 6 ns Láser para alineación: 0,25 µs
Índice de repeticiónLáser de medición: 40 kHz Láser para alineación: 1 kHz
Potencia de salida óptica máximaLáser de medición: 1,8 W Láser para alineación: 3 mW
Procesos de mediciónMedición del tiempo de propagación del láser
Diámetro del haz de luz45 mm x 60 mm a una distancia de 30 m
Límite de luz extraña5000 Lux
Influencia de la temperaturaanalógica tip. 0,1 °/oo/K, Salida de conmutación tip. 0,05 °/oo‰/K
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación (2x) , LED naranja : Modo de trabajo
Elementos de mandoArea de trabajo : Regulador para punto de conmutación , Modo de trabajo , Salida analógica ( Juego S , Basculador T)
Indicación de parametrizaciónLED rojo (4x)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacío≤ 125 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida2 pnp protegidos contra cortocircuito
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga , Rmax = 500 Ohm
Caída de tensión≤ 2,4 V
Desviación de la línea característicatip. ≤ ± 60 mm
Frecuencia de conmutaciónRápido: 17 Hz / Despacio: 8 Hz
Tiempo de respuestaRápido: 30 ms / Despacio: 65 ms
RepetibilidadRápido: típ. ≤ ± 10 mm / Despacio: típ. ≤ ± 5 mm
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE, cULus
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzPMMA
Masa200 g
Dimensiones
Altura93 mm
Anchura95 mm
Profundidad42 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM35-30-R/20/105/122

Product Documentation: VDM35-30-R/20/105/122

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1041 KB

Design / Simulation: VDM35-30-R/20/105/122

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1524 KB

Homologaciones: VDM35-30-R/20/105/122

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Descubra los sensores de perfil láser SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2-D con LED integrados…

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…