Medidor para distancias VDM54-6000-R/20/88/105

VDM54-6000-R/20/88/105
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Insensible a la luz extraña
  • Interface estándar RS 485
  • Integración directa en el circuito regulador es posible debido al elevado nivel de medición

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM54-6000-R/20/88/105

Descripción del producto
Medidor para distancias
Datos generales
Rango de medición0 ... 6 m
Objeto de referenciaReflector H100-2R
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Características láser
Clase de láser1
Longitudes de onda900 nm
Divergencia del haz120 mrad
Duración del impulso≤ 8 ns
Índice de repetición≥ 4 kHz
Potencia de salida óptica máxima2,6 W
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Límite de luz extrañaluz halógena 50000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacío≤ 200 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Interfaz
Tipo de InterfazRS-485
Salida
InterfacesRS-485
Velocidad en baudios57,6 kBaud (Ajustes de fábrica)
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 2,4 V
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP54
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaABS
Masa200 g
Dimensiones
Altura85 mm
Anchura145 mm
Profundidad80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM54-6000-R/20/88/105

Product Documentation: VDM54-6000-R/20/88/105

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF351 KB
Manuales
Manual VDM54ENGPDF994 KB

Design / Simulation: VDM54-6000-R/20/88/105

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP686 KB

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…