互联工作者 赋能产业——以数字互联与智能设备驱动进步
在化工、制药、石油天然气、采矿及能源供应等工业与危险领域,企业正面临日益严峻的挑战。极端环境条件、高安全标准以及不断加剧的预算压力,迫切需要高效协同的解决方案来提升流程效率、强化安全保障并增强透明度。
与此同时,数字化转型正在改变我们的工作方式:越来越多的数据可实时获取,对灵活、网络化工作方式的期望日益增长——工业领域亦不例外。这正是"互联工人"理念发挥作用之处。
凭借坚固耐用、通过全球认证的1移动设备(适用于危险区域)及智能软件解决方案,员工可在现场随时访问相关信息、通信渠道和数字化工作指令——即使身处包括1区/21区1类危险区域在内的恶劣环境中亦无妨。这不仅能最大限度减少停机时间和操作失误,更能从长远角度优化维护、检查和文档流程。
借助我们的互联员工解决方案——移动化、互联化、安全化,为未来产业做好准备!

用例
本视频展示了5G标准如何改变化工厂内的工业通信。通过利用5G的先进功能,企业能够显著提升运营效率和可靠性。
重点展示的功能包括:
- 无缝高效的故障排除,有助于最大限度减少停机时间并优化性能
- 一键通话群组通话的优势,可实现团队成员间即时清晰的沟通,从而提升协作效率并加快响应速度。
- 数字化工单管理,展示5G如何优化工作流程、提升任务清晰度并提高生产效率
5G互联移动工作者
5G通信标准标志着工业环境的重要突破,通过提供超高速、高可靠性、低延迟的无线连接,实现了关键数据实时访问、无缝通信与即时协作。这种增强型连接能力支持更智能的工作流程、更快速的决策制定,并显著提升现场作业的安全性与效率。

实时安全数据访问
在当今工业环境中,实时数据访问对于优化运营和做出明智决策至关重要。它能够实现持续的流程监控,并对变化条件作出快速响应。5G技术提供超过10 Gbit/s的峰值数据速率和低于1毫秒的超低延迟,支持海量数据的实时传输。其可扩展性使生产环境中数万台智能设备和传感器能够无缝连接。 无缝集成至现有工业物联网生态系统,显著提升整体连接性并提高生产效率。在危险环境中,与控制室的稳定连接对安全保障和有效监控至关重要。实时通信确保工作流程顺畅运行,而将工作指令直接发送至移动设备的功能,使现场团队始终掌握最新动态。

智能维护
数字化工单管理系统通过将清晰的分步操作指南直接推送至工业工人的移动设备,有效简化了工作流程。该系统消除了文档环节,显著降低了操作失误率并提升了工作效率。借助实时访问所有相关数据的功能,工人能够在现场更快地做出决策,更高效地完成任务。

无缝故障排除
5G标准汇聚了全球专家,通过先进的加密通信和一键通话群组功能实现实时协作。借助高速安全的5G连接,专家们可轻松共享并分析图像与视频进行故障排除。这种创新方法确保了更快速、更高效的问题解决。

改进的资产管理
资产管理与备件订购现可通过移动设备或工业监视器在现场任意位置轻松完成。现场工作人员能即时访问资产数据、检查设备状态并现场订购备件——从而减少停机时间并优化维护流程。这种移动访问能力确保了更快的响应速度和更高效的资源规划。
专业技术与认证资质 互联员工活动
2025年6月,倍加福在欧洲成功举办了多场"互联工人"主题活动。通过与爱立信、谷歌、高通、三星等合作伙伴以及多家网络运营商和应用程序供应商的协作,活动搭建了一个交流平台,参与者得以探讨最新行业趋势与技术动态。活动重点聚焦于分享行业洞见、探讨当前产业挑战,并深入探讨如何在能源、化工、制造及采矿领域推动数字化进程。
活动系列的关键要素:
- 来自合作伙伴爱立信、谷歌和高通的精彩主题演讲
- 基本防爆知识与防护理念
- 倍加福本质安全移动设备及其如何满足工业和危险区域的使用需求
- 企业移动化解决方案组合如何通过全球支持网络及附加服务为客户创造价值,并确保长期投资安全。

联系我们
您对倍加福的互联工人解决方案有疑问吗?我们很乐意为您提供帮助。只需填写联系表格即可向我们发送消息。
1 我们的产品已通过ATEX/IECEx/NEC/UL等全球认证。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!