选择您所在的国家/地区

转至全球网站

一艘在海上运输氢气的液化气运输船

氢运输

氢气的运输在技术上要求极高。这不仅因为氢气在超过特定混合比例时会与氧气发生爆炸性反应,还因为运输过程中必须对其进行压缩。气体压力调节和计量设备(GDRMA)负责调节和测量氢气的压力以供后续运输,从而确保不会产生负压或正压。

气体压力调节与计量设备(GDRMA)的图像

陆路运输

由于存在爆炸风险,倍加福专为危险场所设计的多种产品适用于这些系统。例如,6000 系列吹扫 + 正压系统可有效保护氢气分析设备免受爆炸性环境影响。倍加福的各类接口模块为GDRMA控制柜提供理想的解决方案,确保信号安全传输并防止过电压。 SR系列端子接线盒确保信号的本安型分配。为防止现场设备直接遭受过电压影响,系统还采用了倍加福的浪涌保护模块。此外,电感式传感器可在气体压力控制与测量设备的阀门处提供位置反馈。

一艘氢气运输油轮的照片

海运

若氢气通过气罐运输,则必须同时确保防爆。倍加福的危险场所产品组合为海运氢气提供了多种解决方案。例如,安装在SR系列保护外壳内的FB远程输入输出系统,可完美适配船舶现场信号的连接需求。 为实现对液化气运输船起重机的可靠控制,可采用法兰式Ex d防爆外壳解决方案,该方案将"防爆型式"(Ex d)与"增强安全"(Ex e)型式的优势相结合。这意味着即使是不适用于气体危险场所的组件,也能在液化气运输船上安全用于起重机控制,同时经认证的操作元件在Ex e外壳内可轻松触及。

一艘氢气运输氨罐船的照片

以氨形式运输

由于能量密度较低,海运并非纯氢的理想运输方式。因此氢气通常以衍生物形式运输,即与其他物质结合。氨在此成为理想的衍生物,原因有二:首先氨的能量密度远高于氢气;其次每年已有数百万吨氨通过船舶运输。 运输后,氨通过裂解工艺分解为水和氮气。

由于氨是一种易燃易爆物质,必须采取适当措施保护人员和环境安全。倍加福不仅为液化气运输船提供防爆解决方案,更通过多样化的产品与方案助力氨气终端设施的防爆安全。 久经考验的K系列(导轨式)模块通过电源导轨支持运输船的安全卸货。在储罐区,Ethernet-APL现场交换机确保数据传输既快速又安全。在裂解过程中(即氨分解为氢气和氮气的过程),H系列模块为裂解装置的安全运行提供保障。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!