选择您所在的国家/地区

转至全球网站

吹扫 + 正压系统的设计要点

倍加福的吹扫 + 正压系统

通过采用吹扫 + 正压系统,可在危险场所使用标准电气设备,而无需采用经过单独认证的防爆组件,从而显著降低成本。不过,为确保该系统符合所需的安全标准,应考虑以下几个因素。

  • 压力源必须保持清洁,且压力充足,以实现吹扫并补偿机箱的泄漏。大型机箱通常配有大型门,可能需要安装门闩以维持机箱内的压力。
  • 根据区域分类要求,进出机柜的布线必须得到保护。对于I类Division 1,可能需要使用带密封件的防爆导管;而对于2区,则可能需要采用增强型安全布线。必须查阅所有适用的规范。
  • 箱体必须足够坚固,以承受系统的吹扫压力,并在吹扫完成后维持运行所需的压力。在气体危险场所,箱体会进行吹扫,这会导致箱体内部压力升高。可能需要在箱体内部加装加固横梁,以防止其在吹扫过程中变形。较大的箱体由于表面积更大,因此承受的应力也更大。
  • 必须确定T代码和机柜内部温度,以防止运行过程中危险环境发生点火。如果内部温度高于危险区域的点火温度,只要温度仍处于较高水平,即使机柜已断电,也不得打开机柜。这通常要求锁住门闩和所有检修口。
  • 如果外壳为塑料材质,或带有塑料附件(如窗口),则必须具备阻燃性,并符合静电放电要求。如有需要,可在相关标准中查阅这些要求。
  • 在装有设备的标准机柜上安装经认证的吹扫系统,并不意味着整个系统已获得在危险场所运行的认证。该系统需要具备独立的危险场所认证。在系统中使用经认证的设备,可以使获得完整认证的过程更加简便且成本更低。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!