以太网-APL 数字化浪潮席卷流程工业领域
亮点——为何选择以太网APL?
史上首次:现代以太网技术可应用于危险区域易
长达1000米的电缆布线,通信与供电通过同一根以太网双绞线实现
本质安全设计:输出端口可选至Ex ia IIC等级,无屏障可访问性
通过重复利用现有设备和基础设施实现高效的工厂现代化改造
以10 Mbit/s速率实现大容量数据的快速高效传输,全双工模式
测试与认证确保了不同制造商的设备和系统之间的互操作性。
福利
高效沟通贯穿所有层级
以太网-APL技术实现了现场设备与上级系统的直接连接,首次在所有过程管理和公司层级上构建了统一的通信基础设施。以10 Mbit/s的速率,该技术能在长距离传输海量数据,其传输速度至少比HART或现场总线等现有技术快300倍。
提高设备可用性
除了纯粹的过程数据外,现代现场设备还能提供宝贵的附加信息。借助以太网APL技术,设备操作员能够实时充分利用设备功能,集中监控组件状态,并及早识别维护需求。这既可避免计划外停机,又能显著提升工厂可用性。
简单、经济高效的工厂现代化改造
以太网-APL支持流程工业中确立的主干线-分支技术,适用于任何工业以太网协议,如EtherNet/IP、HART-IP和PROFINET。这为规划者、工厂设计师和设备操作员简化了集成过程,因为现有安装和基础设施仍可继续使用,投资得以保护。
全球灵活使用
基于既定的IEEE和IEC标准,新型以太网高级物理层实现了可在全球各区域获得认证的通信能力。此外,产品的测试与认证确保了互操作性,使得不同制造商的设备也能无缝协同工作。
如何通过以太网APL实现本质安全
2 WISE-Concept
观看此视频,了解如何轻松实现以太网APL的本质安全。以太网APL借鉴了FISCO的成熟概念,但能提供更高性能,并支持交换机与现场设备间更远的传输距离。为验证本质安全特性,国际电工委员会(IEC)在知名标准IEC 60079中增设了专门章节。 这种以太网APL连接的本质安全概念被称为2-WISE(双线本质安全以太网)。
因此,2-WISE终究并非全新技术。当前多数用户在采用模拟信号的设备技术时,仍需借助实体概念来证明其本质安全特性,而使用以太网APL技术将使他们如释重负。

无需计算
为简化以太网APL设备及电缆在APL段内本安性验证的测试流程,IEC TS 60070-47(2-WISE)标准已制定新的系统概念。该标准规定了APL电路中定义本安性的通用限值。
以太网APL兼容现场设备的制造商保证其产品符合2-WISE规定的限值要求。该标准不仅区分不同区域,还划分了具体分区。用户需根据所需区域选择设备,确保使用适配电缆并准备文档。因此,耗时的自主计算已不再必要。
- 德语
- 英语
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | 文件类型 PDF | 文件大小 223 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | 文件类型 PDF | 文件大小 231 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | 文件类型 PDF | 文件大小 256 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Natural Gas Cavern with Added Reliability | 文件类型 PDF | 文件大小 716 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - More Transparency and System Availability | 文件类型 PDF | 文件大小 376 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Independence Through Better Warehousing | 文件类型 PDF | 文件大小 421 KB | 语言 英语
| 下载 |
更多文献信息 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 更多文献信息White Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications | 文件类型 PDF | 文件大小 637 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 更多文献信息Technical White Papers | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语 | 下载 |
| 更多文献信息White Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语 | 下载 |
| 更多文献信息Ethernet-APL Engineering Guideline | 文件类型 PDF | 文件大小 4 MB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!