IO-Link 安全
功能安全与标准自动化之间的桥梁
长期以来被视为相互独立的领域,如今正逐渐融合:新的 IO-Link 安全标准弥合了功能安全与标准自动化之间的鸿沟。
IO-Link Safety 与 IO-Link 的结合,如今为整个系统直至现场层级提供了统一且一致的通信基础。这消除了系统断层,降低了复杂性,并支持将安全相关传感器技术和执行器与标准组件在单一架构中无缝集成。由此构建的系统具有透明、灵活且面向未来的设计,工程设计效率显著提升,系统可用性也更高。
这得益于一致的标准化工作:IO-Link Safety 在 PROFIBUS & PROFINET International (PI) 旗下由 IO-Link 社区开发,并在 IEC 61131-9 和 IEC 61139-2 标准中进行了定义,可满足最高安全要求,包括 SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061)以及 PL e、第 4 类(EN ISO 13849-1)。
了解更多关于 IO-Link Safety 的工作原理,以及您如何从这一重大技术飞跃中获益。

黑信道通信:通过公共信道实现安全数据传输
IO-Link Safety 可集成到不同的安全架构中,并允许安全信号与非安全信号通过同一条线路共同传输。
基于 IO-Link Safety 的架构中的功能安全通过“黑通道”原则来保障:在此架构中,实际信号路径不被监控(“黑通道”),但通过校验和、时间监控和序列检查等机制,可可靠地检测 IO-Link 主站与设备之间的潜在传输错误,从而避免出现不安全状态。 得益于 IO-Link Safety 主站与设备之间的这种实现方式,IO-Link Safety 可以独立于所使用的功能安全通信配置文件(FSCP,例如 PROFIsafe)而使用,从而适用于不同的现场总线系统。
如图所示,安全数据与标准数据在并行传输的同时,在逻辑上保持相互分离。因此,尽管采用了整体集成设计理念,但最高达SIL 3和PL e级别的安全通信仍被明确界定,同时还能为诊断和工业物联网(IIoT)应用提供额外数据。

清晰明确的结构,直达连接器:IO-Link安全模块的引脚分配
IO-Link Safety 采用标准的 IO-Link 机制,例如已广泛应用的 M12 插头连接和标准化的引脚排列,用于同时传输安全信号和非安全信号。如图所示,电源电压施加在第 1 针和第 3 针上。第 4 针上的 C/Q 线用于传输包含安全数据的 IO-Link Safety 通信。
作为 IO-Link 安全设备运行的替代方案,配备 IO-Link 安全接口的传感器和执行器(类似于标准 IO-Link 中的 SIO 模式)可以先通过通信接口进行配置,然后像采用传统安全技术的经典 OSSD 一样运行。 在此情况下,第 4 针脚的安全信号传输将由第 2 针脚上的额外信号路径作为补充。这两条路径将协同工作(OSSD1e 和 OSSD2e),以确保传输的稳健性和故障安全。此模式被称为 OSSDe(OSSD 等效模式)。
对用户而言,这带来了结构清晰的接口:标准化的 M12 电缆仍可继续使用,同时安全数据和非安全数据均可通过同一连接器传输。这不仅减少了布线工作量,简化了安装和保养流程,还能确保数据和电源传输的一致性与可追溯性,直至现场层级。
安全正在发生变化……
功能安全领域正在不断演进——从传统的、往往相互独立的解决方案,发展到日益集成且灵活的架构。深入了解当今常见的架构模型,并探索为何 IO-Link Safety 优于所有现有方案。
联系我们
如果您对 IO-Link 安全技术还有其他疑问,或者正在规划具体项目,欢迎随时联系我们。我们的专家期待您的垂询。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!