选择您所在的国家/地区

转至全球网站

单模块内集成 IO-Link 信号的安全输入与输出:PROFIsafe 和 CIP Safety I/O 模块

安全现场总线模块

安全自动化与智能通信的结合——新型安全现场总线模块可在单一设备中实现最高达 SIL 3、PL e、Cat. 4 级的功能安全,并支持 IO-Link 和 IIoT 功能

现代生产环境要求机器安全与灵活性实现日益紧密的融合。在涉及机器人工作站、输送系统或数控铣床等应用的安全关键型工厂中,需要能够兼顾安全、性能和易于集成的解决方案。

所使用的组件不仅应确保最高的安全标准,还应能够采集全面的增值数据。凭借全新的 PROFIsafe 和 CIP Safety I/O 模块,倍加福正在扩展其坚固耐用的现场总线模块产品组合,推出了一款面向未来的解决方案,该方案将符合 SIL 3、PL e、Cat. 4 安全等级的输入/输出功能以及标准 IO-Link 端口集成于单一设备之中。

一款设备,兼具最高安全性和灵活性

新型安全I/O 模块提供两种版本:

这两个模块均配备用于连接安全传感器和执行器的安全输入/输出接口,以及两个用于连接标准设备的非安全型 IO-Link 端口。这使得安全信号、IO-Link 信号和标准信号能够通过单个模块进行测量、处理并传输至 PLC。得益于这种组合,在许多情况下无需额外配置 IO-Link 主站。用户可因此减少布线工作量,并享受模块化、灵活可扩展的系统设计带来的优势。

IIoT-Ready:安全与数据智能的结合

这些模块支持工业物联网(IIoT),并兼容常用的通信协议,包括OPC UA、MQTT、REST API和CoAP。这意味着在使用IO-Link端口时,既可以与传统的PLC层并行建立直接的云通信,又能基于实时数据进行状态监测和预测性维护。

安全现场总线模块

坚固耐用的设计,专为严苛的工业环境打造

现场总线模块采用坚固的锌压铸外壳,具有抗焊接性,并符合 IP67/IP69K 防护等级。此外,这些设备还能有效抵御潮湿、灰尘以及冲击和振动等机械影响。

广泛且实用的应用

PROFIsafe 和 CIP Safety IO 模块支持按照最高安全标准(最高可达 SIL 3、PL e、Cat. 4)实施应用。可能的应用领域包括:

  • 巩固转盘在汽车生产中的地位
  • 用于安全关闭系统的紧急停止按钮
  • 用于危险区域监控和出入控制的光栅
  • 机器人夹爪、数控铣床和装配单元上的安全传感器技术

PROFIsafe 和 CIP Safety I/O 模块的亮点

  • 适用于模块化安全应用的灵活解决方案:安全输入/输出与 IO-Link 端口集成于单个 I/O 模块中
  • 与工业物联网(IIoT)环境无缝集成:IO-Link 端口支持 OPC UA、MQTT、REST 和 CoAP,用于边缘到云的通信和智能流程
  • 经过认证的安全性:通过cULus许可的模块,最高支持SIL 3、PL e、Cat. 4等级,设计符合全球标准及最高安全要求
  • 坚固耐用:具备 IP67/IP69K 防护等级,采用抗焊接的锌合金压铸外壳,适用于严苛的工业环境
  • 适用于标准和安全应用的统一网络:通过单根以太网电缆即可实现 PROFINET 与 PROFIsafe 或 EtherNet/IP 与 CIP Safety 的连接,安装简便

联系我们

您想进一步了解 PROFIsafe 和 CIP Safety IO 模块吗?欢迎随时联系我们的专家,获取有关最新产品系列的更多信息。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!