选择您所在的国家/地区
ICE13-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D PROFIsafe I/O 模块
支持 PROFINET/PROFIsafe 的现场总线安全 I/O 模块,配备 8/4 个故障安全数字输入、4/2 个故障安全数字输出以及 2 个 A 类 IO-Link 端口
主要优势一览
- 8/4 路故障安全数字输入、4/2 路故障安全数字输出、2 个 IO-Link A 类端口
- 支持 PROFIsafe 的 PROFINET
- M12 电源连接器,L 型
- 坚固的金属外壳
- 基于 Web 的配置,适用于 IO-Link 信号的工业物联网 (IIoT):MQTT、REST、CoAP
- 经认证最高可达 SIL 3(依据 IEC/EN 61508 标准)以及 PLe、Cat. 4(依据 EN ISO 13849-1 标准)
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE