吹扫 + 正压系统的组件
倍加福的Bebco EPS®吹扫 + 正压系统使您能够在危险区域的防护装置内轻松使用标准电气设备。该系统由控制单元、排气装置、阀门或阀组以及防护装置组成。了解这些组件及其功能:

控制单元
作为吹扫 + 正压系统的主要组件,控制单元为操作外壳的吹扫和正压提供关键功能。针对我们的Bebco EPS自动解决方案,这些功能包含对吹扫、温度、泄漏、报警及系统电源的自动监测与控制。若需经济型方案,我们的Bebco EPS手动系统通过简易的针阀、调节器和压力表,提供久经考验的吹扫 + 正压保护。

发泄
我们的Bebco EPS吹扫 + 正压系统排气装置采用重力控制原理,通过弹簧在容器内压力的作用下产生机械位移来工作。该排气装置作为简易泄压装置,当达到排气装置的破裂压力时,可使气体从容器中排出。我们提供的排气装置是业内唯一能数字化监测流量,并利用流量值自动计算吹扫时间的产品。

阀门或歧管
吹扫 + 正压系统的阀门或歧管通过针阀设定安全读数,从而控制输送至保护外壳的空气或保护气体流量。 在手动系统中,吹扫流量由快速切换阀控制。自动系统则采用歧管控制吹扫流、加压流及冷却流。此外,自动系统歧管可自动补偿因泄漏或温度波动导致的压力损失,避免误动作。

附件
该外壳内置需由吹扫 + 正压系统保护的组件。外壳容积可达450立方英尺。通过倍加福Bebco EPS吹扫 + 正压系统产品系列,您可使用单套吹扫 + 正压系统配合互连管道或软管,实现对单个或多个外壳的保护。
配件
每套吹扫 + 正压系统均可选配多种附件随设备一同订购。这些附件包括安装套件、安装硬件、安装支架、隔舱连接件、管路组件、过滤器/调节器、温度监测/控制组件、电缆引入装置、导管塞、终端板以及大气参考套件。具体可选附件请参阅操作手册以确定每套系统所配备的配件。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!