选择您所在的国家/地区

转至全球网站

工业物联网关键视觉展示物料搬运中的机器人
加入工业物联网革命 面向工业4.0应用的先进技术与解决方案

加入工业物联网革命

工业物联网(IIoT)的蓬勃发展依赖于现场层级尽可能全面的传感器信息。作为工厂与过程自动化领域的专家和先驱,倍加福提供端到端解决方案,将您机器和工厂的宝贵信息无缝传输至各类软件系统。利用状态、位置和可用性数据的潜力,优化您的流程并节约资源。本网站将向您展示如何与我们携手实现这一目标。

深入了解,并随时联系我们以实现您的工业4.0应用。我们的专家期待您的垂询!

IIoT 演示箱将工厂车间传感器连接至云端

IIoT 演示箱

借助倍加福的 IIoT 演示箱和用户友好的 IO-Link 主站,传感器数据的可视化与分析变得触手可及。探索 IO-Link 的优势,体验 IO-Link 传感器数据与工业 4.0 应用的无缝集成。

该套件包含以下内容:

  • 一个 IO-Link 主站、(3) 个 IO-Link 传感器、一个以太网交换机、一个电源、RFID 标签以及所有必要的布线,即可开始使用。
  • IO-Link 主站与 IO-Link 设备连接快速入门指南
  • 适用于AWS、PTC、AVEVA等多种平台的软件连接

通过OPC UA或MQTT连接您的软件仪表盘,轻松解读实时数据,立即启动工厂的数字化转型!

数字孪生入门套件您的人工智能驱动资产监测解决方案

video thumbnail digital twin starter kit

数字孪生起动器套件是一款通用型、可扩展的即插即用系统解决方案,旨在提升设备可用性。该方案融合了倍加福的传感器技术与基础设施组件,以及博世数字孪生工业的云端数据分析能力。通过应用人工智能(AI)和机器学习(ML)算法实现实时系统监控,从而构建出数据驱动的高预测性维护策略。

该套件包含:

  • VIM3系列振动传感器
  • ICE2/ICE3 IO-Link 主站
  • BTC22嵌入式电脑作为边缘网关,通过MQTT协议连接云端

通过多重场景模拟和异常现象的早期检测,享受最大程度的透明度,包括必要的行动建议!

成就成功的四大要素

  • 1. 系统设计

    作为工业自动化领域的先驱,我们在设计工业4.0拓扑结构方面拥有丰富的经验。无论是混合式还是完整的工业物联网系统——请信赖我们的专业能力,充分利用您机器和工厂产生的所有信息。

  • 2. 技术

    从IO-Link到RFID,再到REST API、MQTT和OPC UA——技术多样性是解决工业4.0环境中最多样化应用需求的关键。了解我们所熟悉的技术与协议的概览。

  • 3. 组件

    传感器是机器与工厂的耳目。凭借基于多种工作原理的创新物联网传感器系列及配套基础设施组件,我们实现了从设备到云端的信息持续传输。以下是我们产品组合中的精选代表。

  • 4. 集成

    在应用集成方面,我们始终与您并肩同行:除旗下专注工业物联网应用开发的子公司Neoception外,我们还与多家知名IT企业保持合作。欢迎了解我们成功实施的部分项目案例。

1. 系统设计

工业物联网拓扑结构

工厂、产品和系统正日益实现互联互通。这促使业界大力推动机器对机器(M2M)通信标准的制定。工业物联网协议如OPC UA、MQTT和REST API使此类通信成为可能,同时也实现了由PLC和云端组成的混合系统。

本节将展示不同工业物联网应用场景,阐释如何实现从基于控制的应用向混合型或全工业物联网应用的成功转型——即使没有高级PLC也能达成。

2. 技术

我们耳边充斥着工业4.0、工业物联网、智能工厂和智能设备等流行术语。这个新技术时代的核心理念在于实现所有设备的互联互通。这意味着设备应以供应商无关、标准化、可扩展、兼容IT与OT系统、互操作且安全的方式进行通信。唯有采用OPC UA、MQTT或REST API等智能工业物联网通信协议,方能实现这一目标。

本白皮书对比了不同基于TCP的通信协议,这些协议已逐渐崭露头角,并被视为工业物联网(IIoT)和工业4.0的推动者。

3. 组件

RocketLinx 可管理与非管理型以太网交换机

RocketLinx® 可管理与非管理型以太网交换机

RocketLinx系列以太网交换机专为关键任务环境设计,可满足扩展工作温度、坚固外壳、高性能通信及可靠数据传输的需求。该系列提供多种可管理与非管理型型号,配备铜缆端口和SFP光纤端口,支持快速以太网与千兆速率,具备告警继电器及冗余电源输入功能,可满足最严苛应用场景的需求。

超高频射频识别读头

集成工业以太网接口和REST API的UHF读头

新型IUT-F190-B40超高频RFID读头配备集成工业以太网接口和REST API,专为中等检测距离设计,可快速便捷地集成至运营技术(OT)和信息技术(IT)系统。了解这款适用于生产控制与监控、追踪溯源应用以及工厂自动化中其他工业4.0应用的卓越解决方案。

Tab-Ex 05 片剂

Tab-Ex® 05 安卓平板电脑

Tab-Ex® 05 系列平板电脑基于最新三星 Galaxy Tab Active5 打造,为用户提供强劲性能。作为 Tab-Ex 系列的最新成员,它支持三星无线 DeX 模式,可实现平板与大屏幕的联动使用。凭借持续更新至2032年的系统支持及 Android 企业推荐认证的安全补丁,Tab-Ex 05 满足行业最高标准要求。

AWS合作伙伴认证的IO-Link 主站

ICE2和ICE3系列IO-Link 主站

在制造工厂中,将传感器数据发布至云端应用程序是实现工业物联网(IIoT)和工业4.0原则的关键要求之一。随着ICE2和ICE3 IO-Link 主站正式获得"AWS合作伙伴设备"认证,倍加福为AWS生态系统的用户提供了丰富的传感器产品组合,助力其预测性维护和状态监测应用。

这些现场总线模块不仅支持实时现场总线协议(以太网/IP或PROFINET)以连接确定性运行的工业控制器,还提供完全基于Web的配置方案以及OPC UA、MQTT和REST API通信功能。这使得用户即使不具备现场总线系统和PLC编程知识,也能快速轻松地实现独立应用程序。

得益于多链路技术,可实现混合方案:PLC运行时间敏感型进程,同时通过OPC UA或MQTT协议将聚合状态数据并行传输至AWS托管系统(例如由GE Digital或Syntax提供)。

4. 集成

合作伙伴关系

在应用领域,IT/OT融合已成为现实——我们的专用产品正用于实现工业4.0技术。通过支持标准化协议与接口,以及内置软件连接器,可实现与现有IT架构和平台的无缝集成。由IT合作伙伴提供的软件服务为客户创造了额外价值。

我们合作的工业物联网供应商

  • 亚马逊网络服务
  • AVEVA
  • 博世互联工业
  • 积云性
  • GE数字
  • 新觉醒
  • PTC
  • SAP
  • 语法

下载

  • 工业物联网路线图

    数字化技术指南

联系我们

您对倍加福的工业物联网解决方案有疑问吗?需要获取更多信息吗?我们很乐意为您提供帮助!只需填写联系表单,即可向我们发送消息。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!