选择您所在的国家/地区

转至全球网站

反射率与典型雷达横截面

倍加福工业雷达传感器的雷达横截面(RCS)示意图

由于其波长较短(例如24 GHz时为12毫米,122 GHz时为2.45毫米),微波的行为与光类似,即可能出现衍射、全反射、镜面反射、干涉等效应。 只有考虑到这些条件,才能理解雷达传感器的许多特性。在雷达传感器解决的应用中,人们推测发射的波会被物体漫反射,使得至少部分波能反射回发射点。这种反射的强度(振幅强度)在很大程度上取决于物体的材料和特性。

雷达横截面(RCS)是衡量物体反射雷达信号能力的指标。该数值取决于目标物体的尺寸、形状和材质等多种因素。表面光滑的大型物体通常具有更高的雷达横截面,因此更容易被雷达探测到。

此处所示的响应曲线展示了倍加福雷达传感器可靠检测角反射器的宽广范围,其中采用70平方米雷达横截面的角反射器作为参考标准。当目标物体雷达横截面较小或使用更小尺寸的角反射器(此处以0.5平方米为例)时,检测范围将相应缩小。

下表列出了典型雷达横截面值及其对应的探测距离,在此范围内MWC25M型雷达传感器可探测到这些目标。该雷达横截面值随频率变化,但本文不作进一步探讨,因所列数值具有普遍适用性。

雷达目标 / 目标物体雷达横截面(mm²)MWC25M 检测范围(米)
船舶(集装箱船、客船)> 100050以上
卡车20040
汽车100> 35
角反射器(金属)10厘米70> 25
角反射器(金属)5厘米518
树(大)112.5
人类0.5 … 112.5
鸟0.01-

当考虑材料的依赖性时,其他可能的雷达目标或目标物体的特性就变得更加清晰。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!