选择您所在的国家/地区
远程输入输出系统

远程输入输出系统是用于危险区域现场设备与安全区域控制系统之间信号适配的模块化系统。通过远程输入输出系统,现场设备信号可借助单根现场总线电缆,采用标准化总线协议(如PROFINET、PROFIBUS、Modbus等)集中传输至过程控制系统。
PROFINET标准化共享设备功能允许多个PROFINET控制器同时读取PROFINET网关的数据,从而访问现场设备。远程I/O站的执行器可分配给不同控制器。通过动态重配置技术,I/O 模块可在运行过程中进行重新配置甚至更换,且无需停止PROFINET控制器。
倍加福提供
- FB远程输入输出系统适用于1区,以及
- 适用于2区、I类/2级危险环境的LB远程输入输出系统
两个系统的拓扑结构在过程控制层级上完全一致,这简化了维护的规划与实施。
语言
- 英语
- 葡萄牙语
- 德语
- 法语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Product Overview - Remote I/O systems | 文件类型 PDF | 文件大小 4 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - Custom cabinets and junction boxes | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语 | 下载 |
| 手册和概览Product Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | 文件类型 PDF | 文件大小 836 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Engineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语 | 下载 |
| 手册和概览Product Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | 文件类型 PDF | 文件大小 682 KB | 语言 英语
| 下载 |
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Remote-I/O-Modules for the Efficient Modernization of Control Systems | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - LB and FB Remote I/O Systems for Digitally Connecting Analog Field Devices | 文件类型 PDF | 文件大小 208 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Communication Redundancy for Uninterrupted Operation | 文件类型 PDF | 文件大小 529 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Space Saving Extension for Existing Plants | 文件类型 PDF | 文件大小 300 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Using Remote I/O Systems for the Efficient Digitalization of Plants | 文件类型 PDF | 文件大小 371 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Use of Remote I/O in Fluidized Bed Systems | 文件类型 PDF | 文件大小 222 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - The Modern Whiskey Distillery | 文件类型 PDF | 文件大小 355 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | 文件类型 PDF | 文件大小 199 KB | 语言 英语
| 下载 |
更多文献信息 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 更多文献信息DTM Certificate | 文件类型 PDF | 文件大小 680 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 更多文献信息Integration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | 文件类型 PDF | 文件大小 2 MB | 语言 英语 | 下载 |
| 更多文献信息Integration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | 文件类型 PDF | 文件大小 2 MB | 语言 英语 | 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!