选择您所在的国家/地区

转至全球网站

7500 系列吹扫 + 正压系统特写镜头
卓越净化。轻松设置。全球认证。

Bebco EPS® 7500 系列吹扫 + 正压系统

  • 最高品质,最实惠的价格

    Bebco EPS 7500 系列不仅提供吹扫加压功能,更持续监测箱体环境,自动调节压力,并配备输出报警装置以实现可靠防护。以最经济的价格,探索这款高端吹扫加压解决方案!

  • 全球多元化应用

    全新Bebco EPS 7500 系列吹扫 + 正压系统基于市场需求与未来发展要求研发而成。该系统已获得NEC、CEC、ATEX及IECEx第三方认证,适用于I类和II类、2区及2/22区应用场景。确保全球范围内的安全防护!

  • 轻松配置与维护

    大型多功能触摸屏便于设置,让用户轻松访问关键参数。状态指示灯、压力条形图和预设程序简化了操作流程。7500型设备操作简便——无需专业技术知识即可轻松上手!

  • 节省空间且灵活的设计

    7500型采用通用交流/直流电源,提供面板安装和外置安装两种方式,并配备多种配件。此外,所有确保可靠防爆性能的独特功能均集成于极其紧凑的外壳中。轻松实现快速便捷的集成!

360°全景探索——7500 系列

简明指南:7500 系列清洗

7500 系列吹扫 + 正压系统为传统电气设备在危险区域的应用提供了解决方案。需要保护的设备被安装在压力高于周围危险环境的密闭装置内。观看本视频,深入了解先进的Bebco EPS 7500 系列——该系列以经济高效的紧凑型外壳集成了所有功能……

Fully Certified and Ready-to-Use: Engineered Purge and Pressurization Solutions

Pepperl+Fuchs offers fully certified purge and pressurization solutions that can be installed and put directly into operation in hazardous areas. We take care of everything for you: from quotation and engineering to assembly, certification, commissioning, and technical support in the field. This gives you the time to focus on your core business.

联系我们

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!