选择您所在的国家/地区

转至全球网站

各种不安全物品的趣味化可视化呈现
绝不妥协!

我宁愿不撞的防撞气囊?

安全措施稍有不足——不如相信专家。

过程自动化应用的功能安全

  • 市场上最全面的安全产品组合

    倍加福提供超过750种经SIL/PL认证的设备,所有产品均来自单一来源,为您提供丰富的选择——确保您始终能获得最适合特定应用的最佳解决方案。

  • 知识是关键

    数十年来,倍加福始终是过程自动化领域的推动力量。我们对功能安全规范与法规的深刻理解,正是打造值得信赖的安全组件的基础。

  • 无限安全

    我们为您提供涵盖所有信号类型的完整SIL 3解决方案——包括模拟信号与数字信号。通过单一供应商获取适用于各类应用的接口模块,尽享其优势。

  • 向专家学习

    倍加福凭借其认证的安全专家部门提供支持,并为自动化专业人士提供广泛的培训课程。

适用于危险区域的SIL兼容产品

立即选择您的SIL兼容产品!

若相关系统组件的故障风险已知,则安全相关系统的评估将更为简便。为此,倍加福提供大量经过安全完整性等级(SIL)评估的产品。您可在此网站通过安全完整性等级、性能等级、设备功能及信号类型等多种筛选条件,快速找到所需的SIL评估设备。

展示倍加福SIL认证产品的笔记本电脑

更多推动行业变革的创新全新!适用于所有信号类型的完整SIL 3产品组合

凭借新型SIL 3输出驱动器,倍加福已填补其SIL 3认证隔离式安全栅产品组合中的最后空白。如今,所有信号类型——无论是数字信号还是模拟信号,无论是传至执行器的控制信号还是来自现场的测量信号——均可获得本安型SIL 3组件。这些组件既可作为DIN 导轨安装设备,也可作为终端板的隔离元件使用。

在实际应用中,这意味着SIL 3应用不再需要以往必须采用冗余SIL 2组件的变通方案:本质安全型SIL 3应用中的定位器、电动阀或HART IP转换器,现可通过单一安全栅直接连接至控制系统。

应用示例

带HART定位器的紧急停机

带HART信号的储罐功能检测(用于行程部分测试)

倍加福无需使用特殊的紧急关闭阀和安全截止阀,即可满足SIL 3级功能安全边界条件。取而代之的是,现有模拟定位器在一定程度上采用离散模式运行——即处于全开或全闭状态。

根据SIL 3标准进行的功能检测,是通过向这些控制器发送HART信号来实现的,除了执行实际功能外,还可进行部分行程测试。这些测试无需关闭整个介质供应系统,也无需冗余硬件即可完成功能检测。例如,KCD2-SCD-Ex1.ES SMART 电流驱动器适用于此功能,其安全等级可达SIL 3。

变送器电源实现油压监测

炼油厂海滨俯瞰图

滑动轴承在高速机械中提供可靠的润滑。它们确保摩擦损失最小化,并在延长使用寿命方面发挥关键作用。例如,涡轮机和发电机正是通过这种方式实现充分润滑——金属表面间的摩擦力被转移至液体润滑剂中,从而避免任何磨损。要达到这种效果,润滑油膜需要加压,因为这是唯一能可靠分离接触表面的方式。 对于静压滑动轴承,需借助油泵维持恒定油压以确保润滑可靠性。

压力变送器配备4…20 mA测量输出,特别适用于润滑循环中油压的持续监测。变送器电源提供本质安全型电源,确保数据可靠传输。KCD2-STC-Ex1.ES模块通常用于此类应用,其符合IEC/EN 61508标准,适用于最高SIL 3级别的应用场景。

双冗余安全继电器,实现最高功能安全等级

工艺装置的正面视图

火灾发生时实现可靠报警信号传递的前提,是安全信号传输并辅以控制回路与现场电路间的电流隔离。倍加福的ETS安全继电器(通电至安全状态)正是为此目的而设计。

KFD2-RSH-1.2E.L安全继电器是该系列的典型代表。它符合SIL 3级集成安全要求,用于设备的安全供电。通过定期诊断和验证测试,可检查连接设备的正常运行状态,确保火灾发生时既能可靠触发火灾报警,又能启动自动灭火措施。

大型柴油机燃料供应的安全关闭

大型柴油发动机作为应急电源装置使用

大型柴油机通常用于柴油机车,其功率可达数千马力。此类规格的发动机也常作为不间断电源的应急动力单元。空气与燃料的混合物在发动机内部完全燃烧,因此几乎不会对发动机本身或附近工作人员构成风险。危险仅可能发生在燃油管路出现故障导致燃油泄漏时。

报警系统和自动灭火装置可靠启动的关键要求,是在现场电路与控制侧之间实现无故障信号传输——两者之间采用电流隔离设计。 KFD2-RSH-1.*D.*安全继电器是此类应用的理想选择。该系列安全继电器符合IEC/EN 61508标准中SIL 3级要求,以及EN/ISO 13849标准中PL e级要求——其多级冗余设计确保故障发生概率近乎为零。

培训小组正在聆听培训师讲解

活动与培训

倍加福为自动化专业人士提供广泛的培训课程。这些课程专为参与设备设计和使用的管理、工程、生产及安全人员设计,特别适用于存在潜在爆炸性环境的场合。

SIL诊所——功能安全特别活动

倍加福公司每年举办的SIL研讨会,深受演讲者和参与者的好评。了解第十届研讨会的盛况,探索SIL研讨会独具魅力的奥秘。

了解专家团队

倍加福的功能安全专家

倍加福在功能安全组件领域的领导地位,离不开其深厚的内部专业技术实力。在本期数字杂志《amplify》的访谈中,功能安全负责人迈克尔·金德曼、功能安全经理哈桑·苏吕克以及培训与委员会工作经理安德烈亚斯·希尔德布兰特博士,共同探讨了他们的日常工作、产品必须符合的现行标准,以及知识转移的方法。

倍加福接口模块历时演变示意图

深度解析稳妥起见

在这场精彩访谈中,两位行业专家将带您深入了解功能安全跌宕起伏的发展历程:其起源何在?哪些里程碑事件推动了该领域的变革?当前行业与倍加福的发展现状如何?所有答案尽在详尽访谈中。

联系我们

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!