选择您所在的国家/地区
激光雷达传感器——R2300系列
福利
三维测量或高速测量
R2300系列为各类挑战提供理想的激光雷达传感器:多层扫描仪通过四个扫描平面提供尤为全面的信息,从而实现三维测量。单层扫描仪凭借100Hz的提升扫描速率,可应用于高速场景。
应用中的精准与灵活
凭借0.1°的超高角分辨率、高采样率以及精准的光斑,该激光雷达传感器能够精确可靠地检测最微小的物体结构与轮廓。此外,100°的水平测量范围可任意缩减,确保用户仅获取与其应用相关的测量数据。
简易安装与调试
集成式激光瞄准器可开启,使用户无需额外工具即可轻松对R2300进行对准和调试。此外,激光雷达传感器可单独安装,也可根据所需视场需求并排安装多个传感器。
紧凑坚固的外壳
固态电子技术使倍加福的R2300激光雷达传感器具有卓越的耐用性。该传感器专为长寿命设计,能够承受冲击和振动。凭借紧凑的外壳设计,这款多层传感器特别适用于狭窄空间的应用场景,例如自动导引车(AGV)内部环境。
联系我们
您对R2300激光雷达传感器有疑问吗?您想获取更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助!只需填写联系表单即可向我们发送消息。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!