选择您所在的国家/地区

转至全球网站

R10x和R20x系列光电传感器
重新定义灵活性。

所有功能原理均采用标准外壳设计,每款型号均配备高性能传感器技术及IO-Link接口。

R10x和R20x系列光电传感器

福利

  • 尖端产品设计

    每个系列均将多种光电传感器家族与创新技术融合于统一的行业标准外壳设计中。R100、R101和R103系列专为短距离应用而生,R200与R201系列则完美适配长距离检测需求。即使在空间受限的应用场景中,您也能体验前所未有的灵活性与更丰富的集成可能性!

  • 创新技术

    光电传感器提供最高可靠性和精度——采用眼安全DuraBeam激光技术、多像素技术实现近距离可靠测距,以及脉冲测距技术确保长距离精准测量。通过IO-Link的持续通信,可充分释放传感器的智能潜力。迎接未来!

  • 紧凑型住宅设计

    每款R10x和R20x传感器均采用统一的行业标准外壳设计,提供多种安装模式。专为长距离检测设计的R20x传感器还配备可旋转连接器,即使在空间受限的应用场景中也能实现灵活安装。轻松安装,尽享便利!

  • 直观的用户界面

    所有五款型号的调试过程都简单直观。所有传感器的控制和显示概念完全一致,均由按钮、电位器和高可见度LED组成。除用户界面外,IO-Link也可用于配置。调试过程中节省时间和成本!

R10x和R20x系列,实现最高性能

video thumbnail for the R10x and R20x animation

紧凑型R100、R101和R103系列专为短距离应用而设计,而中型R200和R201系列则完美适用于长距离检测。本视频将为您展示两大系列的独特优势,并演示R20x系列的典型应用场景。

重新定义灵活性——全方位的住房解决方案

R10x R20x系列光电传感器外壳

R10x和R20x系列将多种光电传感器家族与高效技术整合于单一外壳设计中。两者仅在安装方式和外壳结构上存在差异。用户只需确定所需的传感器安装方式,即可根据具体任务选择所需功能。这种全方位解决方案提供了独特的灵活性,并开辟了多种潜在应用场景。

脉冲测距技术——长距离高精度

光电传感器、PRT、prt、脉冲测距技术、R200

脉冲测距技术(PRT)是由倍加福开发的一种方法,即使在较远距离下也能实现高精度测量。

该技术基于高功率光源发出的短激光脉冲。传感器中的光敏接收元件检测到物体反射回来的光脉冲。通过直接测量光的飞行时间,可以精确计算出与物体的距离。激光脉冲的高能量密度使得该技术能够实现远距离测量,并有效抑制干扰。

因此,PRT传感器即使在苛刻的环境下,也能提供最高的距离测量精度。

配备PRT技术的R200系列测距传感器

R200 测距传感器

倍加福首次将脉冲测距技术集成到 R200 测距传感器中,其紧凑型设计尺寸仅为 15 × 41.7 × 50.6 毫米。这使得在空间受限的环境中也能实现高精度的距离测量。

在直接测量白色物体时,配备PRT技术的R200测量范围为20米。在配备反射器的型号中,测量距离甚至可达150米。

多像素技术——成功可量化

光电传感器,多像素技术,MPT技术

倍加福的多像素技术(MPT)为近距离应用提供了高度可靠且无干扰的距离测量能力。该技术融合了传统测距传感器的测量功能与成熟的三角测量原理。

采用这种几何方法时,发射器(LED或激光器)向物体发射光束,物体将其反射回来。反射的光束随后被传感器中的光敏接收器——即多像素阵列——重新捕获。根据接收器上光斑的位置,通过几何三角测量法计算物体与传感器之间的距离。这一过程由智能软件算法完成。

这使得测量和切换R10x和R20x传感器能够精确测量物体的位置,并清晰地将其与背景区分开来。

DuraBeam——兼得两全

光电传感器,Durabeam激光技术

激光传感器精度极高,但其耐用性较差且温度范围小于LED传感器。倍加福凭借高效的DuraBeam激光技术,融合了LED传感器与激光传感器的双重优势,实现了两者的完美结合。

R10x和R20x系列激光传感器确保了更长的使用寿命,并为用户开辟了新的可能性——即使在高达60°C的环境温度下也能稳定运行。

DuraBeam还采用特殊光束轮廓设计,可在物体表面投射出轮廓鲜明的圆形光斑。配备眼安全DuraBeam激光技术的传感器,特别适用于对小型物体进行高精度检测与距离测量。

智能传感器规范:引领IO-Link标准化进程

智能传感器配置文件是一项旨在确保所有IO-Link传感器制造商具备相同基本功能的标准。这包括访问设置、参数、过程数据和诊断功能。遵循特定智能传感器
配置文件的所有传感器均以相同方式显示和评估过程数据。这使得通过功能模块实现简单的控制集成成为可能。 现有用户程序可直接复用,大幅简化编程工作。
倍加福作为首批厂商之一,已率先实现IO-Link联盟最新发布的智能传感器配置文件1.1.3版本。该标准也将应用于未来倍加福产品。轻松高效掌控工厂过程自动化流程!

联系我们

R10x和R20x光电传感器能为我的工厂带来哪些优势?针对我的具体需求,哪些传感器型号最为合适?我们很乐意解答这些及其他问题。只需预约即可!

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!