选择您所在的国家/地区
采用超高频技术的RFID 读/写设备
全球运营企业即用型解决方案
我们的UHF RFID 读/写设备为跨国企业提供显著优势。全系列产品均支持欧洲、亚洲及美洲适用的频率范围,可轻松集成至生产与物流流程。借助我们的RFID技术,跨越地域边界!
高兼容性,轻松实现系统集成
预制功能模块和预配置的国家特定参数,使我们的超高频读写设备能够快速集成到系统中。F190和F192型号可通过我们产品组合中的评估单元进行操作,而F191型号则配备IO-Link接口,可与几乎任何现场总线或控制器实现集成。随时保持灵活!
全面适配工业应用
工业应用不容许任何失误。正因如此,我们的超高频 RFID 读/写设备致力于实现最高工艺可靠性:凭借高防护等级(IP)、扩展温度范围和可调辐射功率,它们为您提供最大可靠性保障。请信赖RFID技术领域的专家!
多标签阅读实现快速信息收集
我们的UHF RFID 读/写设备能够通过单次读取操作,同时可靠检测多个RFID应答器。这种多标签读取技术可加速信息传输,并缩短生产与物流中多种流程的吞吐时间。提升您的效率与生产力!
探索F190 UHF RFID 读/写设备360°全景视图
用例
物料搬运效率更高汽车生产中的可靠工艺
联系我们
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!