WILSEN.valve用于阀门位置反馈,WILSEN.node用于物体存在检测
工业级无线物联网传感器
WILSEN.valve与WILSEN.node专为满足工业需求而设计。它们能在严苛环境中可靠检测并传输阀门位置或物体存在状态,无需复杂的电源电缆或控制系统布线。
标准化LoRa技术
WILSEN.valve和WILSEN.node解决方案通过利用全球标准化的LoRaWAN®网络,以高能效方式传输其测量数据和GPS数据,传输距离可达数公里。
安装简便,操作轻松
WILSEN.valve 和 WILSEN.node 解决方案可通过下行通道远程访问便捷配置,或直接在现场使用移动设备应用程序(Android 或 iOS)进行配置。
高度可定制的传感器解决方案
来自单一来源的全面可连接传感器和可选配件系列,确保您的WILSEN.valve或WILSEN.node传感器解决方案能精准契合应用需求。
一览无余
无线阀门位置反馈
WILSEN.valve解决方案专为最多两个阀门的无线监测进行了优化。
电感式传感器
技术WILSEN.valve解决方案采用坚固耐用、无磨损的电感式传感器技术。轻松
实现应用集成凭借多种安装辅助件,WILSEN.valve阀门的集成过程快速便捷。WILSEN.valve 中央
单元提供四种不同版本,可完美满足各类应用需求。
组件

中央单元通过高功率电池为传感器供电,并将传感器检测到的阀门状态报告给目标系统。由于阀门状态是直接发送且已处理完毕的,用户无需对各个传感器的状态进行复杂评估,也无需将其与对应的阀门状态进行匹配。 中央单元集成的GPS功能使阀门定位变得简单,即使在分支复杂的工艺厂区也能精准定位。此外,该单元还会向上级系统传输附加诊断数据,并报告线路断裂或短路等故障状态。

根据应用场景或阀门类型,倍加福产品组合涵盖多种类型的感应式NAMUR或2线制低功耗直流单传感器及阀位回讯器。这些传感器通过标准化的M12接口连接至WILSEN.valve中央单元,可选配长达10米的电缆。 为便于安装在标准阀门和管件上,提供符合EN ISO 5211标准的安装解决方案,包含安装支架、安装板及全套安装组件。
一览无余
无线物体存在检测
WILSEN.node解决方案专为无线物体存在检测进行了优化。
技术
灵活性WILSEN.node解决方案支持连接多种不同类型的传感器。轻松实现
应用集成不同的传感原理配合标准化的M12连接器,确保轻松实现应用集成。两种版本可选
WILSEN.node 中央单元提供两种不同版本,以最佳满足各类应用需求。
组件

中央单元通过高功率电池为传感器供电,并通过LoRaWAN技术实现数公里范围内的信息传输。除实际传感器测量数据外,系统还会将额外的诊断数据及故障状态(如线路断裂或短路)上报至上级系统。集成GPS功能可实现对偏远地区中央单元的精准定位。

WILSEN.node中央单元可连接多达两个来自倍加福工业传感器系列的适配传感器。这些传感器可为电感式或电容式NAMUR传感器,亦可为双线低功耗直流接近传感器。该中央单元还支持浮球开关或振动限位开关的操作,使WILSE.node解决方案能够无线检测液体介质与散装固体物料。 传感器通过标准化的M12连接器即可轻松接入。
应用示例 威尔森阀门
威尔森节点
Videos
Knowledge How Does It Work?
LoRaWAN®: IoT Enabling Technology with Numerous Advantages
我们的合作伙伴
我们拥有完善的网络资源,能够调动来自LoRa和物联网领域的众多合作伙伴。在实施项目时,您将受益于倍加福与这些知名合作伙伴的联合专业能力。
联系我们
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!