Les drains permettent de compenser la pression entre les boîtiers et l'atmosphère environnante et donc de minimiser la formation d'humidité causée par les fluctuations de température et les environnements humides. En outre, ils évacuent toute la condensation d'eau présente dans le dispositif. Différents modèles de produits sont disponibles pour les zones à risque d'explosion.
Les reniflards BDRV* avec type de protection Ex e et Ex tb sont fabriqués en laiton nickelé ou en acier inoxydable et sont proposés en versions métriques et NPT. Ils sont adaptés au fonctionnement dans les zones 1, 2, 21 et 22.