Les appareils combinés constituent un moyen intelligent d'associer les avantages des équipements de signalisation visuelle et sonore. Ils émettent des signaux sonores et visuels pour prévenir en cas de danger ou d'avertissement, ou pour indiquer un état particulier, par exemple en cas de défaillance de l'appareil ou de problèmes de sécurité, ou lors de la mise en service des systèmes. En tant que fabricant fiable d'équipements d'automatisation des processus, Pepperl+Fuchs propose une gamme d'appareils combinés de qualité supérieure. Ces appareils sont fabriqués en aluminium résistant à la corrosion ou en polyester renforcé de fibres de verre (GRP), des matériaux qui conviennent parfaitement à une utilisation dans les environnements industriels les plus difficiles. Nos appareils combinés peuvent être montés sur les murs, les plafonds et les sols pour garantir une installation à l'emplacement le mieux adapté à votre projet.

  • Lentilles disponibles en rouge, orange, vert et bleu
  • Versions xénon et LED
  • Jusqu'à sept options de flash, y compris le voyant d'état
  • Nombreuses tonalités et différentes étapes
  • Disponibles en 24 V CC, 115 V CA ou 240 V CA
  • Corps en aluminium LM6 ou GRP
  • Plage de sortie : 100 dB à 117 dB
  • Versions pour Ex d, Ex nA ou Ex i disponibles

Contactez votre représentant Pepperl+Fuchs pour en savoir plus sur les options disponibles pour votre application.