Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Caja de conexión para escáner de código de barras C-BOX 300

C-BOX 300
  • Conexión sencilla de conductores de señales de escáner mediante una conectores con terminales a presión
  • PROFIBUS-Interface
  • Grado de protección IP64

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  C-BOX 300

Descripción del producto
Caja de conexión para escáner de código de barras
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Ratio de datos0,96 ... 12 MBit/s Detección de baudios automática
Consumo de potencia2,9 W (Sin escáner de código de barras conectado)
Interfaz
Tipo de InterfazPROFIBUS DP
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP64
ConexiónBorne Sub-D de 25 polos para Explorador de código de barras , Conector hembra Sub-D, 9 polos para Cable Interface , Cable conectado por rosca PG para la conexión al sistema (5x)
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Masa440 g
Dimensiones
Altura115 mm
Anchura167 mm
Profundidad61 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027280192
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: C-BOX 300

Product Documentation: C-BOX 300

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual Connection Box C-BOX 300ENGPDF1312 KB

Design / Simulation: C-BOX 300

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP326 KB

Software: C-BOX 300

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A and C-BOX 300 / Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A und C-BOX 300V2.0ZIP10647 KB
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.