Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
C-BOX 300
Descripción del producto |
Caja de conexión para escáner de código de barras |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Ratio de datos | 0,96 ... 12 MBit/s Detección de baudios automática |
Consumo de potencia | 2,9 W (Sin escáner de código de barras conectado) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | PROFIBUS DP |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Resistencia a choques | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje |
Resistencia a la vibración | IEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP64 |
Conexión | Borne Sub-D de 25 polos para Explorador de código de barras , Conector hembra Sub-D, 9 polos para Cable Interface , Cable conectado por rosca PG para la conexión al sistema (5x) |
Material | |
| Carcasa | PC (Policarbonato) |
Masa | 440 g |
Dimensiones | |
| Altura | 115 mm |
| Anchura | 167 mm |
| Profundidad | 61 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
C-BOX 300
Product Documentation:
C-BOX 300
Design / Simulation:
C-BOX 300