Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Caja de conexión para escáner de código de barras |
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Conmutador | Interruptor para el final de bus 160 Ω, conectable |
|
Regleta de contactos | Ajustar el escáner con los parámetros de fábrica | |
LED POWER | Suministro de corriente: Dual-LED verde/rojo verde: tensión OK rojo: tensión polos invertidos |
|
LED STATUS | Estado de la transferencia de parámetros verde: parámetros transmitidos al escáner rojo intermitente: parámetro todavía no transmitidos |
|
Conmutadores DIP | 1: reservado 2, 3: Baudios (9600, 19200, 38400, 57600) 4 ... 8: Dirección 0 ... 31 9, 10: Modo (estándar, Mux32, WI-2) |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Medición de la corriente de trabajo | ≤ 25 mA , máx. 2,3 A | |
Clase de protección | III | |
Protección contra sobretensiones | categoría de sobretensión III Alimentación de tensión aislada segura (PELV) |
|
Entrada | ||
Cantidad/Tipo | Trigger | |
Alimentación | desde Ue | |
Tensión | 10 ... 30 V CC | |
Carga de corriente | ≤ 200 mA , no resistente a sobrecargas | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | Explorador de código de barras | |
Alimentación | desde Ue | |
Tensión | 10 ... 30 V CC | |
Carga de corriente | ≤ 2,3 A , resistente a sobrecargas y cortocircuitos | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva EMV 89/336/EWG | EN 61000-6-2:2001 , EN 61000-6-4:2001 | |
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2001 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2001 | |
Grado de protección | EN 60529 | |
Fuerza mec.soportable | EN 60068-2-6 , EN 60068-2-27 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP54 | |
Conexión | Conector sub-D, 25 pines para Explorador de código de barras , Conector sub-D, 9 pines, con bornes de contacto elásticos para Cable Interface Bornes elásticos Capacidad de conexión medida: rígido/flexible (sin virola para cable): 0,2mm2 ... 1,5 mm2 flexible (con virola para cable): 0,25mm2 .. 0,75mm2 |
|
Material | ||
Carcasa | ABS | |
Montaje | Escuadra de sujeción | |
Masa | 500 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 115 mm | |
Anchura | 167 mm | |
Profundidad | 40 mm | |
Par de apriete | Tornillos de la tapa 0,5 Nm Roscas para los cables: hasta el borde reforzado de la anilla aislante, máx. 3 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |