Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Explorador de código de barras |
Datos generales | ||
---|---|---|
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | LED Apilado , 630 ... 670 nm | |
Simbologias | Code 2/5 Familie, Code 39, EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, Codabar, Telepen, Plessey, MSI, Code 11, Codablock | |
Cuota de escáner | 325 s-1 | |
Distancia de lectura | 60 ... 800 mm Dependiente de la simbología de código, el contraste de impresión, la resolución y la luz ambiental | |
Límite de luz extraña | 100000 Lux | |
Resolución | máx. 0,076 mm | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CCD | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED 1: señaliza la lectura correcta de un código de barras Good Read Spot (verde) Elemento zumbador |
|
Datos eléctricos | ||
Periodo de trabajo | 50000 operaciones de lectura con la batería cargada completamente | |
Fuente de alimentación | Modo de batería, para cargarla utilizar solamente el dispositivo de carga suministrado (tiempo de carga aprox. 4 h) | |
Alimentación | de la batería de iones de litio utilizada | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 55022 | |
Seguridad eléctrica | IEC 60950-1 , CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03 , UL 60950-1 | |
Estándares | EN 60950-1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CSA | cCSAus Certified, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP42 | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Masa | aprox. 169 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 181 mm | |
Anchura | 71 mm | |
Longitud | 100 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Configuration software - Aladdin / Konfigurationssoftware-Aladdin | V1.6.0.3.1 | ZIP | 62359 KB |