Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OHV-CHARGER
Descripción del producto |
Cargador para OHV200 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 5 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 1 A |
Interfaz |
Físico | Mini USB |
Salida |
Corriente de salida | max. 514 mA |
Tensión de salida | 4,2 V CC |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Aviso de perturbación | EN 55022:2006 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión | Alimentación de tensión: hembrilla para clavija hueca 5,5 mm interface : Mini USB |
Masa | 139 g |
Dimensiones | 115 mm x 83 mm x 60 mm (L x A x H) |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 83 mm |
| Longitud | 115 mm |
Información general |
Volumen de suministro | Cargador |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
OHV-CHARGER
Homologaciones:
OHV-CHARGER
Productos asociados:
OHV-CHARGER
Accesorios |
|
|
|
Cable adaptador, USB a mini USBfa |
|
|
|
|
Partes de la redfa |
|
|
|
|
Partes de la redfa |
|