Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de detección directa con tecnología de medición RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
  • Series económicas para tareas estándar
  • Función de medición de distancias
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • LED emisor PowerBeam
  • Amplio campo de detección ajustable con precisión
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Descripción del producto
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12
Datos generales
Rango de detección50 ... 800 mm
Rango de detección mín.50 ... 100 mm
Rango de detección máx.50 ... 800 mm
Rango de ajuste100 ... 800 mm
Campo de diagnóstico100 ... 800 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 %
Diámetro del haz de luzaprox. 25 mm a una distancia de 800 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Límite de luz extraña20000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd580 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ; encendido: objeto dentro del rango de detección ; desconectado: objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Indicación de parametrizaciónComunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación200 Hz
Tiempo de respuesta2,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Clase de protecciónII , Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masa25 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Función

El sensor fotoeléctrico de medición combina las ventajas del principio de triangulación con las funciones de medición de un sensor de distancia. El principio de medición integrado permite una variedad de funciones de conmutación en un dispositivo, un amplio rango de detección de hasta 800 mm y una pequeña diferencia de negro-blanco/blanco-negro hasta el rango final de detección.

El sensor está equipado con una interfaz IO-Link que permite optimizar el principio de medición para los requisitos de cada aplicación.

Informative Literature: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IOENGPDF716 KB

Product Documentation: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF638 KB

Design / Simulation: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1833 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Homologaciones: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1809CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5582ALLPDF229 KB

Software: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for RL31-8-H / IODD für RL31-8-HV1.00 / 2010-07-06ZIP71 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa
Angulo de fijaciónfa
Abrazadera de montaje estrechafa
Abrazadera de montaje estrechafa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Abrazadera de montaje para el montaje en superficies planas con 2 tornillos M4fa
Abrazadera de montaje de acero inoxidable con fijación ajustable en el lateralfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…