Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
EDM240-P
Descripción del producto |
Medidor de distancias |
Datos generales |
Rango de medición | 0,5 ... 240 m |
Objeto de referencia | lámina reflectora 1000 mm x 1000 mm
|
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | luz IR 880 nm |
Imagen del haz de luz | aprox. 1 m x 1 m con 240 m |
Clase de láser | 1 EN 60825-1 |
Procesos de medición | Medición del tiempo de propagación del láser |
Velocidad de movimiento máx. | 10 m/s |
Ayuda de supresión | Puntero láser , parpadea aprox. 1 min después de la interrupción del haz |
Precisión absoluta | ± 6 mm (0,5 m ... < 3,2 m) ; ± 5 mm ( > 3,2 m) |
Divergencia del haz | max. 2,5 mrad |
Ángulo de apertura | emisor < 4 mrad , receptor 6 mrad |
Resolución | 0,1 mm |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de diagnóstico | LED verde central: PROFIBUS inicializado correcto |
Indicación de la función | LED rojo: Objetivo (Reflector) no detectado , LED verde: Objetivo (Reflector) detectado |
Conmutadores DIP | Ajuste del modo de medición |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 25 % , con aislamiento galvánico |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | 0,5 A |
Ratio de datos | máx. 1,5 MBit/s |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | PROFIBUS DP nach DIN EN 50170 |
Salida |
Repetibilidad | ± 0,5 mm (1 Sigma), ajustable |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Estándar 2 | EN 50082-2 |
Estándar 3 | EN 50081-1 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Humedad del aire relativa | 95 % |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 según DIN 40050 |
Conexión | Terminales de rosca |
Material | |
| Carcasa | Aluminio, eloxado negro |
| Salida de luz | Luneta de vidrio |
Masa | 3 kg (incl. ángulo de montaje) |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 307 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Details:
EDM240-P
Product Documentation:
EDM240-P
Design / Simulation:
EDM240-P
Homologaciones:
EDM240-P
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1243 | ALL | PDF | 475 KB
|