Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Medidor para distancias VDM35-6-L/20/105/122

VDM35-6-L/20/105/122
  • Ajustable mediante láser piloto integrado
  • Salidas de conmutación ajustables
  • Insensible a la luz extraña
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM35-6-L/20/105/122

Descripción del producto
Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 6 m, luz láser roja, láser clase 2, 2 salidas PNP, salida analógica, conector M12
Datos generales
Rango de medición0,2 ... 6 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Infrarrojo, luz alterna
Características láser
Clase de láserLáser de medición: 1
Láser para alineación: 2
Longitudes de ondaLáser de medición: 905 nm
Láser para alineación: 650 nm
Procesos de mediciónMedición del tiempo de propagación del láser
Diámetro del haz de luz4 mm x 12 mm a una distancia de 6 m
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación (2x) , LED naranja : Modo de trabajo
Elementos de mandoArea de trabajo : Regulador para punto de conmutación , Modo de trabajo , Salida analógica ( Juego S , Basculador T)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , Clase 2
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida2 pnp protegidos contra cortocircuito
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE, cULus
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzPMMA

Documentos : VDM35-6-L/20/105/122

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF1041 KB

CAD+CAE: VDM35-6-L/20/105/122

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS5231 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP1524 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: VDM35-6-L/20/105/122

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: VDM35-6-L/20/105/122

Accesorios
Angulo de fijaciónfa
Set de ajuste fino Serie VDM35fa
Ayuda de alineación para la serie VDM35 y VDM70fa

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner equipados con una combinación única de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...