Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Medidor de distancias VDM100-50-P

VDM100-50-P
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Medición de precisión sin contacto
  • Captación de valor de medición muy rápida
  • Regulación activa de la dinámica
  • Moderna forma constructiva compacta y alta robustez
  • Fácil parametrización con 4 teclas y pantalla autoluminosa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM100-50-P

Descripción del producto
Medidor de distancias con precisión de milímetros para tareas de posicionamiento, PRT, rango de medición de hasta 50 m, PROFIBUS, conector M12
Datos generales
Rango de medición0,3 ... 50 m
Objeto de referencialámina reflectora 500 mm x 500 mm
Emisor de luzDiodo láser
Características láser
NotaVISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láserLáser de medición: 1
Láser para alineación: 2
Longitudes de ondaLáser de medición: 905 nm
Láser para alineación: 660 nm
Divergencia del hazLáser de medición: 2 mrad
Láser para alineación: 1 mrad
Duración del impulsoLáser de medición: 4 ns
Índice de repeticiónLáser de medición: 20 kHz
Potencia de salida óptica máxima 
Láser para alineación: 0,6 mW
Energía máx. impulsoLáser de medición: 12 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Velocidad de movimiento máx.15 m/s
Ayuda de supresiónPuntero láser tipo de láser 2
Vida mecánica> 100000 h
Diámetro del haz de luz< 15 cm con 50 m
Límite de luz extraña> 100000 Lux
Resolución0,1 mm , ajustable
Influencia de la temperatura0,03 mm/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd89 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función4 LEDs
Elementos de mandoPanel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros
Indicación de parametrizaciónPantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Corriente en vacío250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Retardo a la disponibilidad< 10 s
Interfaz
Tipo de InterfazPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Cuadencia de la transferencia9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , ajustable
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida
Entrada
Umbral de conmutaciónbajo: Ue < 6 V,
alto: Ue > 16 V
Salida
Umbral de conmutaciónbajo: Ua < 1 V,
alto: Ua > Ub - 1 V
Corriente de conmutación200 mA por salida
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Precisión de medición
Salida de valor de medición1 ms
Edad media del valor de medición3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , ajustable
Offsetmáx. 2 mm (entre dos aparatos)
Precisión absoluta± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproducibilidad< 0,5 mm
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out) ,
Conector macho M12x1, ocho polos, servicio
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPMMA , recubrimiento duro
Masaaprox. 700 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura140 mm
Longitud170 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM100-50-P

Los medidores de distancia láser de la serie VDM 100 son adecuados para alta distancias y tienen una repetibilidad de 0,5 mm. Como Interface de valor medido se utilizan los SSI y buses de campo.

Los aparatos sirven para el posicionamiento exacto de transelevadores, grúas de portales, vehículos sobre raíles así como ascensores y otras unidades de transporte lineal.

Hoja de datos: VDM100-50-P

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 VDM100-50-PPDF468 KB
Datasheet VDM100-50-PPDF497 KB
Fiche de données VDM100-50-PPDF494 KB
Datenblatt VDM100-50-PPDF496 KB
Hoja de datos VDM100-50-PPDF500 KB

Documentos : VDM100-50-P

Manuales Tipo de archivoTamaño
Manual VDM100PDF1635 KB
Handbuch VDM100PDF1406 KB

CAD+CAE: VDM100-50-P

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP4070 KB

Aprobaciones y Certificados: VDM100-50-P

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationLINK---
EU Pepperl+FuchsPDF503 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF225 KB

Software: VDM100-50-P

Drivers y SoftwareTipo de archivoTamaño
GSD file VDM100 / GSD-Datei VDM100ZIP5 KB

Productos asociados: VDM100-50-P

Accesorios

Conector hembra M12 recto con codificación A, 5 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa

Conector macho M12 recto con codificación B, 5 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Conector hembra M12 recto con codificación B, 5 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Ángulo de retención con reflector pasivo para medidores de distanciasfa
Terminal resistor for PROFIBUSfa
Set de caperuzas protectoras M12 (Conector macho + hembra) para Series LS610 / LS611fa
Puesta a tierra funcional para la Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Ángulo de fijación de emisor óptico de datosfa
juego de montaje directo compuesto por 4 piezas de inserción rosadas M4fa
Escuadra de fijación para fotocélulas de datos y aparatos de medición de distanciafa
Folio de reflexiónfa
Folio de reflexión 1000 mm x 1000 mmfa

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Measuring in 3-D or at high speed: The R2300 series offers the right LiDAR sensor for every challenge. Learn more about the advantages, the technology, and the application areas ...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…