Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori fotocellule serie R10x e R20x
Ridefinire la flessibilità.

Tutti i principi di funzionamento negli alloggiamenti standard, tecnologia dei sensori ad alte prestazioni e IO-Link in ogni modello.

Sensori fotocellule serie R10x e R20x

Vantaggi

  • Progettazione di prodotti all'avanguardia

    Ogni serie combina diverse famiglie di sensori fotocellule con tecnologie innovative in un unico alloggiamento standard del settore. Le serie R100, R101 e R103 sono ideali per applicazioni a corto raggio, mentre le serie R200 e R201 sono perfette per il rilevamento a lungo raggio. Scoprite una nuova flessibilità e maggiori possibilità di integrazione, anche in applicazioni con spazi limitati!

  • Tecnologie innovative

    I sensori fotocellule offrono la massima affidabilità e precisione, grazie alla tecnologia laser DuraBeam sicura per gli occhi, alla tecnologia multipixel per una misurazione affidabile della distanza a breve raggio e alla tecnologia Pulse Ranging per la precisione su lunghe distanze. Grazie alla comunicazione continua tramite IO-Link, è possibile sfruttare appieno l'intelligenza dei sensori. Preparatevi per il futuro!

  • Design compatto dell'alloggiamento

    Ogni sensore R10x e R20x offre diversi modelli di montaggio in un unico alloggiamento standard industriale. I sensori R20x per il rilevamento a lunga distanza sono inoltre dotati di connettori ruotabili, che consentono un'installazione flessibile anche in applicazioni con spazio limitato. Approfitta della facilità di installazione!

  • Interfaccia utente intuitiva

    La messa in servizio di tutti e cinque i modelli è semplice e intuitiva. Il concetto di controllo e visualizzazione è identico per tutti i sensori e consiste in un pulsante, un potenziometro e LED altamente visibili. Oltre all'interfaccia utente, per la configurazione è possibile utilizzare anche IO-Link. Risparmiate tempo e costi durante la messa in servizio!

Serie R10x e R20x per prestazioni massime

video thumbnail for the R10x and R20x animation

Le serie compatte R100, R101 e R103 sono ideali per applicazioni a corto raggio, mentre le serie di medie dimensioni R200 e R201 sono perfette per il rilevamento a lungo raggio. Questo video mostra le caratteristiche speciali di entrambe le serie e alcuni esempi di applicazione della serie R20x.

Flessibilità ridefinita: una soluzione completa per ogni tipo di abitazione

alloggiamento dei sensori fotocellule serie R10x R20x

Le serie R10x e R20x combinano diverse famiglie di sensori fotocellule con tecnologie efficienti in un unico tipo di alloggiamento. Si differenziano solo per il metodo di montaggio e il design dell'alloggiamento. Una volta determinato il tipo di montaggio desiderato per il sensore, è possibile selezionare le funzioni richieste in base all'applicazione specifica. Questa soluzione completa offre una flessibilità unica e apre la strada a una vasta gamma di applicazioni possibili.

Tecnologia di misurazione della distanza a impulsi: precisione su lunghe distanze

Sensori fotocellule, PRT, prt, Pulse Ranging Technology, R200

La tecnologia Pulse Ranging (PRT) è un metodo sviluppato da Pepperl+Fuchs che consente di misurare con elevata precisione anche grandi distanze.

Questa tecnologia si basa su brevi impulsi laser emessi da una potente sorgente luminosa. Un elemento ricevitore fotosensibile presente nel sensore rileva gli impulsi luminosi riflessi dall’oggetto. La distanza dall’oggetto viene calcolata con precisione misurando direttamente il tempo di volo della luce. L’elevata densità energetica degli impulsi laser consente di raggiungere lunghe distanze e di sopprimere efficacemente le interferenze.

I sensori PRT offrono pertanto la massima precisione nella misurazione delle distanze, anche in ambienti particolarmente difficili.

I sensori di distanza della serie R200 con tecnologia PRT

Sensore di distanza R200

Con il sensore di distanza R200, Pepperl+Fuchs integra per la prima volta la tecnologia Pulse Ranging in un design compatto dalle dimensioni di 15 x 41,7 x 50,6 mm. Ciò consente di effettuare misurazioni di distanza ad alta precisione in spazi ristretti.

Quando si misurano direttamente oggetti bianchi, l’R200 con PRT offre una portata di 20 m. Nella versione con riflettore è possibile misurare distanze fino a 150 m.

Tecnologia multipixel: il successo è misurabile

Sensori fotocellule, tecnologia Multi Pixel, tecnologia mpt

La tecnologia Multipixel (MPT) di Pepperl+Fuchs consente misurazioni di distanza altamente affidabili e prive di interferenze per applicazioni a corto raggio. Questa tecnologia combina la funzionalità di misurazione dei sensori di distanza convenzionali con il collaudato principio della triangolazione.

Con questo metodo geometrico, un emettitore (LED o laser) emette un raggio luminoso verso l'oggetto, che lo riflette. Il raggio luminoso riflesso viene quindi ricatturato da un ricevitore sensibile alla luce nel sensore, l'array multipixel. A seconda della posizione del punto luminoso sul ricevitore, la distanza dell'oggetto dal sensore viene calcolata mediante triangolazione geometrica. Ciò avviene utilizzando algoritmi software intelligenti.

Ciò consente ai sensori R10x e R20x di misurare e commutare con precisione la posizione di un oggetto e distinguerlo chiaramente dallo sfondo.

DuraBeam: il meglio dei due mondi

Sensori fotocellule, tecnologia laser DuraBeam

I sensori laser sono estremamente precisi, ma sono meno resistenti e hanno un campo di temperatura inferiore rispetto ai sensori LED. Pepperl+Fuchs sfrutta il meglio di entrambi i mondi e combina i punti di forza dei sensori LED e dei sensori laser con la sua efficiente tecnologia laser DuraBeam.

I sensori laser delle serie R10x e R20x garantiscono una maggiore durata e offrono all'utente nuove possibilità, anche a temperatura ambiente fino a 60 °C.

DuraBeam utilizza inoltre uno speciale profilo del raggio che riflette in qualsiasi momento un punto luminoso circolare dai contorni nitidi su un oggetto. I sensori dotati della tecnologia laser DuraBeam sicura per gli occhi sono ideali per il rilevamento e la misurazione della distanzaaltamente accurati di oggetti di piccole dimensioni.

Profilo sensore intelligente: all'avanguardia nella standardizzazione dell'IO-Link

Smart Sensor Profile è uno standard che mira a garantire le stesse funzionalità di base per tutti i produttori di sensori IO-Link. Ciò include l'accesso alle impostazioni, ai parametri, ai dati di processo e alla diagnostica.
Tutti i sensori che seguono uno specifico Smart Sensor Profile visualizzano e valutano i dati di processo allo stesso modo. Ciò consente l'uso di blocchi funzionali per una semplice integrazione del controllo. I programmi utente esistenti possono essere riutilizzati, semplificando la programmazione.
Pepperl+Fuchs è tra i primi produttori ad implementare la versione 1.1.3 dello Smart Sensor Profile, l'ultima versione pubblicata dal consorzio IO-Link. Questo standard sarà implementato anche nei futuri prodotti Pepperl+Fuchs. Controllate in modo semplice e veloce i processi di automazione nel vostro impianto!

Contattaci

Quali vantaggi offrono le fotocellule R10x e R20x per il mio impianto? Quali sono le varianti di sensori più adatte alle mie esigenze specifiche? Saremo lieti di rispondere a queste e ad altre domande. Fissate un appuntamento!

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!