Principio di funzionamento dei sistemi purge e pressurizzazione
1. Che cos'è la purge e la pressurizzazione?
Il sistema di purge e pressurizzazione è un tipo di protezione in cui un involucro viene prima spurgato con aria compressa o gas inerte per eliminare le atmosfere pericolose e successivamente mantenuto in sovrapressione per impedire il rientro di tali atmosfere, consentendo così il funzionamento in sicurezza delle apparecchiature elettriche standard all'interno dell'involucro in aree pericolose per la presenza di gas.
2. Quali sono gli standard rilevanti?
NFPA 496 è lo standard per le classificazioni di Classe/Divisione, mentre IEC 60079-2 è lo standard per le Zone. Tuttavia, questi sono solo gli standard di spurgo e pressurizzazione, che rappresentano solo una parte del puzzle. È necessario considerare anche il cablaggio, la temperatura e il materiale della custodia e delle apparecchiature al suo interno. Ad esempio, il cablaggio da e verso la custodia non fa parte del sistema di spurgo e dovrà essere protetto. La classificazione dell'area determina cosa può essere utilizzato e quali standard devono essere seguiti.
3. Funzionamento di base in presenza di gas pericolosi, polveri o atmosfere contenenti gas e polveri
Per ambienti con gas pericolosi
Lo spurgo è necessario per eliminare tutti i gas infiammabili all'interno di un involucro. Per garantire la sicurezza, è necessario raggiungere un determinato volume di gas protettivo per ogni volume libero dell'involucro. La norma NFPA 496 richiede quattro cambi di volume, mentre la norma IEC60079-2 ne richiede cinque. La portata attraverso l'involucro viene misurata o certificata per garantire che l'involucro sia completamente spurgato.
Dopo che un involucro è stato purgato, la pressione deve essere mantenuta all'interno della custodia protettiva. Per pressurizzare un involucro, viene introdotta una bassa portata di gas protettivo per mantenere la pressione dell'involucro al di sopra della pressione minima di sicurezza. Il suo valore dipende dalle norme NFPA 496 o IEC60079-2. Per la maggior parte delle custodie è necessario un flusso costante di gas protettivo per la pressurizzazione a causa delle perdite da porte, finestre, pressacavi/pressacavi, ecc.
Per ambienti con presenza di polveri pericolose
La polvere pericolosa deve essere prima rimossa fisicamente dalla custodia. Una volta pulita, la custodia viene sigillata e pressurizzata. La pressurizzazione avviene solitamente con un flusso ridotto di gas protettivo, che mantiene la pressione della custodia al di sopra della pressione minima di sicurezza, in base alle norme NFPA 496 o IEC60079-2. Per la maggior parte delle custodie è necessario un flusso costante di gas protettivo a causa delle perdite da porte, finestre, pressacavi/condotti ecc. La purga non viene effettuata perché gli sfiati di sicurezza richiedono solitamente un dispositivo antiscintilla che non può espellere le particelle di polvere.
Per polveri e gas pericolosi
Gli involucri devono essere prima ripuliti da ogni traccia di polvere combustibile e poi purgati da ogni gas infiammabile. Il componente di pressurizzazione rimane lo stesso, ma la pressione minima di sicurezza può variare. Di solito, le polveri pericolose richiedono una pressione di sicurezza più elevata nell'involucro, a seconda dello standard utilizzato per la pressurizzazione.
Dopo aver eseguito con successo la purga e/o la pulizia e la pressurizzazione dell'involucro, l'apparecchiatura può essere utilizzata in sicurezza. Se la pressione scende al di sotto del minimo di sicurezza, è necessario intervenire. A seconda della norma utilizzata e della classificazione dell'area, l'intervento può variare dalla disattivazione immediata della custodia protettiva o dopo un tempo prestabilito (per le procedure di spegnimento) all'attivazione di un allarme visivo o acustico che segnala all'operatore di intervenire, lasciando tuttavia la custodia protettiva sotto tensione.
Per tutti i sistemi è necessario uno sfiato di scarico della pressione per espellere la pressione in eccesso all'interno dell'involucro. I dispositivi di scarico della pressione sono necessari anche in ambienti con sola presenza di polvere, poiché un regolatore potrebbe guastarsi e un flusso eccessivo potrebbe entrare nell'involucro.
4. Cosa viene utilizzato per la purga e la pressurizzazione?
Il gas protettivo viene utilizzato per la purga e la pressurizzazione delle custodie. Nella maggior parte degli impianti industriali, si tratta di aria compressa. Alcune applicazioni utilizzano aria in bombole, altre un gas inerte come l'azoto. Quando si valuta la fornitura di gas protettivo, è necessario considerare diversi parametri:
- L'alimentazione del gas protettivo deve essere pulita. Consultare le norme e i parametri del sistema che eroga il gas protettivo per determinare il tipo di aria richiesta. Per mantenere la qualità, è necessario aggiungere sempre un regolatore e un filtro .
- È necessario utilizzare un regolatore per mantenere una portata costante per la pressurizzazione. Potrebbe anche essere necessario determinare il volume di scambio all'interno dell'involucro per lo spurgo. Le alimentazioni non regolate possono causare variazioni di pressione estreme. Se la pressione scende al di sotto del minimo, possono verificarsi interruzioni o arresti del sistema. La pressione eccessiva può deformare o danneggiare finestre, guarnizioni e premistoppa all'interno di un involucro.
- Assicurarsi che la fonte del gas protettivo abbia una capacità sufficiente a gestire la portata massima del sistema .
- Assicurarsi che le linee di alimentazione protettive che alimentano la custodia protettiva siano sufficientemente grandi da gestire il flusso massimo, che solitamente si verifica durante lo spurgo.
5. Quali sono i requisiti per la purga?
Durante l'avvio, si presume che all'interno dell'involucro siano presenti gas infiammabili in quantità sufficienti a creare un rischio di incendio quando l'apparecchiatura è in funzione.
Lo spurgo è il metodo utilizzato per espellere tutti i gas infiammabili dall'involucro in modo che i livelli siano inferiori al limite inferiore di esplosività ( LEL) dei gas pericolosi. Diverse variabili influenzano il tempo necessario per rendere sicura una custodia, tra cui la portata in entrata/uscita dalla custodia, le dimensioni della custodia, il numero di ricambi d'aria necessari , l'architettura interna della custodia e la resistenza della custodia stessa. Se la custodia protettiva ha diversi scomparti, la linea del gas protettivo che entra nella custodia potrebbe dover essere posizionata in punti strategici per garantire che tutti i punti morti vengano spurgati. La durata del tempo di spurgo è determinata dalle norme utilizzate, ma in genere è:
- NFPA 496: variazioni di volume / variazioni di 10 volumi per motori
La purga richiede solitamente un flusso controllato di gas protettivo all'interno della custodia e uno sfiato di scarico di dimensioni adeguate. È buona norma posizionare lo sfiato nella parte inferiore della custodia e l'alimentazione del gas protettivo nella parte superiore, se il gas pericoloso è più pesante dell'aria. Tuttavia, è più importante assicurarsi che l'intero volume della custodia venga spurgato. Durante la certificazione degli involucri, l'ente di certificazione potrebbe richiedere un test per verificare che il tempo indicato sia effettivamente sufficiente. Siate pronti a chiedere all'ente di certificazione se questo test è necessario.
Le custodie di grandi dimensioni possono essere problematiche per lo spurgo, poiché la pressione di apertura dello sfiato protezione custodia sarà elevata. La pressione è basata sulla superficie, quindi una superficie maggiore comporta una forza maggiore:
- Dimensioni dell'involucro = 3 x 5 x 1,5 piedi = 22,5 piedi cubi.
- Dimensioni porta dell'involucro = 2 x 4 piedi
- Portata alla pressione dell'involucro = 30 scfmat 4 in wc (27,6 in wc = 1 psi)
- Portata alla pressione dell'involucro = 12 scfm a 2 in wc (27,6 in wc = 1 psi)
- Numero di scambi di volume = 4 in wc: che corrisponde a psi= 4/27,6 = 0,1445 psi
Utilizzando 30 scfm per il flusso di spurgo, la pressione dell'involucro sarà di circa 4 in wc o 0,1445 psi.
- La forza esercitata su questa porta sarà pari a 8 (piedi quadrati) x 0,1445 (libbre/pollice quadrato) x 144 (pollici quadrati/piede quadrato) = 166 libbre. Il tempo di spurgo = 4 ricambi di volume x 22,5 piedi quadrati / 30 scfm = 3 min.
Utilizzando 12 scfm per il flusso di spurgo, la pressione dell'involucro sarà di circa 2 in wc o 0,0725 psi.
- La forza esercitata su questa porta sarà pari a 8 (piedi quadrati) x 0,0725 (libbre/pollice quadrato) x 144 (pollici quadrati/piede quadrato) = 83 libbre. Il tempo di spurgo = 4 ricambi di volume x 22,5 piedi quadrati / 12 scfm = 7,5 min.
A volte gli involucri più grandi possono essere rinforzati per resistere a pressioni più elevate.
6. Quali sono i requisiti per la pressurizzazione?
Le custodie vengono pressurizzate dopo essere state purgate o pulite dalla polvere. La pressurizzazione impedisce all'atmosfera pericolosa di rientrare nella custodia. È necessario un flusso costante di gas protettivo nella custodia per evitare perdite dalla porta, dalle finestre, dalle guarnizioni dei condotti, dai pressacavi, ecc. La portata per la pressurizzazione è solitamente inferiore alla portata di spurgo e alla pressione di apertura dello sfiato di sicurezza, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario che sia superiore alla pressione di apertura dello sfiato in modo da raffreddare l'involucro.
Quando si imposta la pressione per un involucro, assicurarsi che sia superiore alla pressione minima di sicurezza esatta del sistema ma inferiore alla pressione di rottura dello sfiato di sicurezza. Ad esempio, se la pressione minima di sicurezza è impostata su 0,25 in wc e la pressione di rottura dello sfiato è 1,0 in wc, impostare la pressione di pressurizzazione nel contenitore su 0,5 in wc. Con questa pressione più alta, è più probabile che le cadute di pressione di alimentazione non facciano scattare un allarme o spegnere il sistema.
7. Quali tipi di dispositivi possono essere protetti?
La maggior parte delle apparecchiature elettroniche può essere protetta, ma potrebbero essere necessarie lievi modifiche prima dell'uso. Le apparecchiature all'interno di un involucro non adatto all'atmosfera pericolosa faranno parte del sistema di spurgo e pressurizzazione. Se l'apparecchiatura è completamente sigillata, deve essere aperta in modo che il gas protettivo possa fluire attraverso l'apparecchiatura per spurgarla. Consultare le norme richieste per le aperture minime. I componenti elettronici come microchip, transistor, cappucci, ecc. non sempre devono essere ventilati. Se un'apparecchiatura deve essere modificata per soddisfare i requisiti di spurgo e pressurizzazione, verificare sempre con il produttore per assicurarsi che la garanzia e la sicurezza del prodotto non siano compromesse.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!