Componenti di un sistema di purge e pressurizzazione
I sistemi purge e pressurizzazione EPS® di Pepperl+Fuchs consentono di utilizzare facilmente apparecchiature elettriche standard all'interno di un involucro in aree pericolose. Un sistema è costituito da un'unità di elaborazione, uno sfiato, una valvola o un collettore e un involucro. Maggiori informazioni su questi componenti e sulle loro funzioni:

Unità di elaborazione
In quanto componente principale di un sistema di purge e pressurizzazione, l'unità di elaborazione fornisce funzioni essenziali per il funzionamento del sistema di purge e pressurizzazione della custodia. Per le nostre soluzioni automaticheBebco EPS, queste funzioni comprendono il monitoraggio e il controllo automatici del purge, della temperatura, delle perdite, degli allarmi e dell'alimentazione del sistema. Se si preferisce una soluzione economica, i nostri sistemi manuali Bebco EPS forniscono una protezione comprovata del sistema di purge e pressurizzazione utilizzando una valvola a spillo, un regolatore e un manometro di semplice utilizzo.

Sfiatare
Lo sfiato dei nostri sistemi di purge e pressurizzazione EPS Bebco è controllato dalla gravità e funziona sulla base del movimento meccanico delle molle in risposta alla pressione all'interno dell'involucro. Lo sfiato funziona come un semplice dispositivo di scarico della pressione che consente al gas di uscire dall'involucro quando viene raggiunta la pressione di rottura dello sfiato. Offriamo l'unico sfiato del settore che monitora digitalmente la portata e utilizza i valori della portata per calcolare automaticamente il tempo di purge.

Valvola o collettore
Una valvola o un collettore del sistema purge e pressurizzazione controlla il flusso di aria o gas protettivo verso la custodia impostando una lettura di sicurezza sul manometro della custodia tramite una valvola a spillo. Nei nostri sistemi manuali, la portata di spurgo è controllata dalla valvola di scambio rapido. I nostri sistemi automatici consentono l'uso di un collettore per controllare il flusso di spurgo, il flusso di pressurizzazione e il flusso di raffreddamento. Inoltre, il collettore dei nostri sistemi automatici può compensare automaticamentela perdita di pressione dovuta a perdite o fluttuazioni di temperatura per evitare interruzioni fastidiose.

Allegato
La custodia ospita i componenti che devono essere protetti dal sistema purge e pressurizzazione. Sono disponibili volumi della custodiafino a 450 ft³. La gamma di prodotti purge e pressurizzazione Bebco EPS di Pepperl+Fuchs consente di proteggere una singola custodia o più custodie utilizzando un unico sistema purge e pressurizzazione con tubi o tubazioni di interconnessione .
Accessori
Ogni sistema di purge e pressurizzazione dispone di accessori opzionali che possono essere ordinati insieme all'unità. Questi accessori possono includere kit di montaggio, hardware di montaggio, staffe di montaggio, connessioni a paratia, tubi, filtri/regolatori, componenti di monitoraggio/controllo della temperatura, pressacavi, spine per condotti, schede di terminazione e kit di riferimento atmosferico. Consultare il manuale per determinare quali accessori sono offerti con ciascun sistema.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!