IO-Link Safety
Il ponte tra la sicurezza funzionale e l'automazione standard
Ciò che per lungo tempo è stato considerato separato sta ora convergendo: il nuovo standard IO-Link Safety colma il divario tra la sicurezza funzionale e l'automazione standard.
La combinazione di IO-Link Safety e IO-Link offre ora una base di comunicazione comune e coerente fino al livello di campo. Ciò elimina le discontinuità di sistema, riduce la complessità e consente l'integrazione perfetta della tecnologia dei sensori e degli attuatori di sicurezza con i componenti standard in un'unica architettura. Il risultato sono sistemi trasparenti, flessibili e orientati al futuro, caratterizzati da una progettazione significativamente più efficiente e da una maggiore disponibilità.
Ciò è reso possibile da una standardizzazione coerente: sviluppato sotto l’egida di PROFIBUS & PROFINET International (PI) nell’ambito della comunità IO-Link e definito nelle norme IEC 61131-9 e IEC 61139-2, IO-Link Safety soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza fino a SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) e PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1).
Scoprite di più su come funziona IO-Link Safety e su come anche voi potete trarre vantaggio da questo importante passo avanti.

Comunicazione a canale nero: sicurezza dei dati tramite un canale comune
IO-Link Safety può essere integrato in diverse architetture di sicurezza e consente di trasmettere segnali di sicurezza e non di sicurezza contemporaneamente su un'unica linea.
La sicurezza funzionale nelle architetture basate su IO-Link Safety è garantita dal principio del"canale nero": in questo caso, il percorso effettivo del segnale non viene monitorato ("canale nero"), ma eventuali errori di trasmissione vengono rilevati in modo affidabile tra il master IO-Link Safety e il dispositivo tramite meccanismi quali checksum, monitoraggio temporale e controlli di sequenza, evitando così stati non sicuri. Grazie a questa implementazione tra il master IO-Link Safety e il dispositivo IO-Link, IO-Link Safety può essere utilizzato indipendentemente dal profilo di comunicazione di sicurezza funzionale (FSCP, ad es. PROFIsafe) impiegato e quindi su diversi sistemi di bus di campo.
Come illustrato nel diagramma, i dati relativi alla sicurezza e quelli standard vengono trasmessi in parallelo, pur rimanendo logicamente separati gli uni dagli altri. Di conseguenza, nonostante l’approccio integrativo complessivo, la comunicazione di sicurezza fino a SIL 3 e PL e rimane chiaramente definita, mentre sono disponibili dati aggiuntivi per la diagnostica e le applicazioni IIoT.

Struttura chiara fino al connettore: la configurazione dei pin di IO-Link Safety
IO-Link Safety utilizza meccanismi IO-Link standard, quali la consolidata spina M12 e una configurazione dei pin standardizzata, per la trasmissione congiunta di segnali di sicurezza e non di sicurezza. Come illustrato nel grafico, la tensione di alimentazione viene applicata al pin 1 e al pin 3. Il cavo C/Q sul pin 4 viene utilizzato per trasmettere la comunicazione IO-Link Safety, compresi i dati di sicurezza.
In alternativa al funzionamento come dispositivo IO-Link Safety, i sensori e gli attuatori dotati di un'interfaccia IO-Link Safety — simile alla modalità SIO dell'IO-Link standard — possono essere prima configurati tramite l'interfaccia di comunicazione e poi utilizzati come un classico OSSD con tecnologia di sicurezza convenzionale. In questo caso, la trasmissione sicura del segnale sul pin 4 è integrata da un percorso di segnale aggiuntivo sul pin 2. Entrambi i percorsi vengono utilizzati insieme (OSSD1e e OSSD2e) per garantire una trasmissione robusta e a prova di guasto. Questa modalità è denominata OSSDe (equivalente OSSD).
Per gli utenti, ciò si traduce in un'interfaccia chiaramente strutturata: i cavi M12 standardizzati rimangono utilizzabili, mentre i dati di sicurezza e quelli non di sicurezza vengono trasmessi tramite un connettore comune. Ciò riduce il lavoro di cablaggio, semplifica l'installazione e la manutenzione e garantisce una trasmissione dei dati e dell'alimentazione coerente e tracciabile fino al livello di campo.
La sicurezza sta cambiando...
La sicurezza funzionale è in continua evoluzione: dalle soluzioni classiche, spesso separate, ad architetture sempre più integrate e flessibili. Scoprite i modelli di architettura più diffusi oggi e perché IO-Link Safety è superiore a tutti gli approcci esistenti.
Contattateci
Non esiti a contattarci se ha ulteriori domande su IO-Link Safety o se sta già pianificando progetti specifici. I nostri esperti saranno lieti di ricevere le sue richieste.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!









