Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Product portfolio image for Industrial Communication and Interfaces

Comunicazione industriali e interfacce

AS-Interface

AS-Interface

L'interfaccia attuatore-sensore (AS-Interface) sostituisce la tecnologia di cablaggio convenzionale a livello di sensori e attuatori. AS-Interface è uno standard mondiale per il trasferimento economico di potenza e segnali lungo un unico cavo. Si tratta di un sistema aperto e compatibile con tutti i comuni sistemi di bus di campo.

IO-Link

IO-Link

IO-Link consente una comunicazione fluida e il trasferimento digitale dei dati dal livello di controllo fino al livello dei sensori. Con IO-Link è possibile sfruttare appieno il potenziale dei dispositivi intelligenti, aprendo la strada all'Industria 4.0 nella tecnologia dell'automazione.

Ethernet-APL

Ethernet-APL

Ethernet-APL facilita l'integrazione diretta dei dispositivi di campo con i sistemi di livello superiore. Di conseguenza, questa innovazione introduce per la prima volta nella storia dell'automazione di processo un'infrastruttura di comunicazione unificata: le applicazioni IIoT possono finalmente farsi strada nelle industrie di processo.

Ethernet industriale

Ethernet industriale

Ethernet industriale di Pepperl+Fuchs crea un'infrastruttura di rete coerente. Consente il trasferimento trasparente e senza collisioni sia dei dati in tempo reale che dei dati IT.

Sistemi per bus di campo

Sistemi per bus di campo

I sistemi per bus di campo FieldConnex® sono rinomati e consolidati da decenni in tutti i settori dell'industria di processo come tecnologia affidabile e ad alte prestazioni per le moderne infrastrutture di bus di campo.

Sistemi I/O remoti

Sistemi I/O remoti

I sistemi I/O remoti sono sistemi modulari per l'adattamento dei segnali tra dispositivi di campo in aree pericolose e sistemi di controllo in aree sicure.

Signal conditioner

Signal conditioners

Un signal conditioner svolge una serie di funzioni su un segnale per renderlo idoneo a un'ulteriore elaborazione. L'isolamento galvanico interrompe il percorso galvanico tra i segnali di ingresso e di uscita per impedire la trasmissione di segnali indesiderati. Pepperl+Fuchs offre due sistemi di signal conditioner: il sistema K e il sistema SC dell'.

thin clients

Thin client

Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di thin client: dai thin client in box industriale nella sala di controllo alle applicazioni in Zona 1/21, Div. 1.

sistemi HMI

Sistemi HMI

Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di soluzioni HMI. Vi invitiamo a scoprire i nostri monitor industriali robusti, i thin client in box industriali e i PC box, il software thin client e i dispositivi periferici.

Visualizzazione ed elaborazione di segnali

Visualizzazione ed elaborazione di segnali

I sensori utilizzati nell'industria dell'automazione trasmettono un'ampia gamma di segnali digitali e analogici. In molti processi di conteggio e controllo, questi segnali devono essere visualizzati, monitorati o elaborati in modo chiaro. Scoprite un'ampia gamma di contatori, display di processo, convertitori di segnale e amplificatori di commutazione, tutti ottimizzati per l'uso con i nostri sensori.

Protezione da sovratensione

Barriera di protezione contro le sovratensioni

La protezione da sovratensione di Pepperl+Fuchs offre una protezione affidabile contro gli eventi di sovratensione e altri danni.

soluzioni di interfaccia HART

Soluzioni di interfaccia HART

Le soluzioni di interfaccia HART di Pepperl+Fuchs comprendono due sistemi multiplexer HART, barriere sistema K e sistema H, per loop di segnale multipli e un convertitore di loop HART per applicazioni a loop singolo.

Alimentatori

Alimentatori

I nostri alimentatori soddisfano i requisiti più esigenti quando è necessaria un'elevata affidabilità per l'alimentazione dei circuiti di segnale, contribuendo a migliorare l'integrità del sistema. Supportano sia bus di campo digitali che reti analogiche.

Schede seriali multiporta

Schede seriali multiporta

La famiglia RocketPort EXPRESS comprende schede adattatrici seriali compatibili con sistemi che supportano slot di espansione PCI Express. Le schede sono progettate per PC e server standard e a basso profilo e vengono fornite con una staffa a basso profilo e una staffa di altezza standard.

Tecnologia di connessione

Tecnologia di connessione

Con la gamma di prodotti per la tecnologia di connessione, Pepperl+Fuchs offre una soluzione completa da un unico fornitore che soddisfa le condizioni ambientali impegnative della comunicazione industriale.

Software

Software

I pacchetti software facilitano la configurazione, la parametrizzazione e il funzionamento di diversi prodotti Pepperl+Fuchs.

Sistemi intelligenti

Sistemi intelligenti

I sistemi intelligenti di Pepperl+Fuchs rilevano la presenza di un nastro trasportatore in movimento da una posizione fissa con uno scanner LiDAR 2D.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!