Thin client

I thin client consentono agli utenti di accedere alle applicazioni virtualizzate e alle informazioni da server centralizzati. Nel moderno controllo dei processi, i thin client sono un elemento fondamentale delle strategie di virtualizzazione di Internet of Things (IoT) e DCS e MES. I thin client commerciali non sono ideali nelle aree di controllo dei processi. Pepperl+Fuchs offre monitor remoti e thin client in box industriale progettati su misura per gli ambienti industriali, nonché il software thin client necessario.

Monitor remoti
Con i monitor remoti delle serie VisuNet FLX e VisuNet GXP, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di thin client per varie applicazioni nelle industrie di processo fino alla Zona 1/21. A seconda dell'applicazione, gli utenti possono scegliere tra diverse dimensioni del display o materiali per la custodia.

Thin client in box industriale (BTC)
Pepperl+Fuchs offre thin client con custodia industriale concepiti su misura per ogni ambiente industriale. Presentano la tecnologia più aggiornata all'interno di custodie in alluminio compatte e robuste, in grado di resistere alle sollecitazioni delle condizioni ambientali più difficili, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Thin client con tablet
Il thin client con tablet industriale va ad ampliare la gamma di thin client di Pepperl+Fuchs con un dispositivo thin client mobile. Si basa sul tablet rugged "Pad-Ex®", presenta RM Shell come firmware e offre numerosi vantaggi sul campo.

Software thin client
Oltre all'hardware, Pepperl+Fuchs offre il software thin client necessario. Il firmware VisuNet RM Shell è progettato per semplificare la configurazione e il funzionamento dei thin client nei sistemi di controllo dei processi virtualizzati e convenzionali basati su workstation. VisuNet Control Center aumenta notevolmente la facilità d'uso dei monitor remoti VisuNet, grazie alla configurazione remota efficiente e centralizzata di più RM.

Accessori
Gli accessori svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento della funzionalità e della facilità d'uso delle serie VisuNet GXP e VisuNet FLX. Questi accessori sono progettati per fornire funzioni aggiuntive e prevedono varie opzioni di montaggio, schermi solari per l'utilizzo in esterni, accessori di connettività e dispositivi di input come tastiere e touchscreen. Utilizzando gli accessori giusti, gli utenti possono ottimizzare notevolmente le operazioni e avere la certezza di sfruttare appieno il potenziale dei sistemi HMI VisuNet GXP e VisuNet FLX.
- tedesco
- inglese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Overview - HMI Systems that perfectly fit your application | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Industrial Box Thin Clients BTC22+BTC24 | Tipo di file PDF | Dimensione file 364 KB | Lingua inglese
| Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneManual | Tipo di file PDF | Dimensione file 8 MB | Lingua inglese | Download |