Monitor remoti

Con le serie VisuNet GXP, VisuNet FLX e VisuNet FLX Edge, Pepperl+Fuchs offre diversi monitor remoti per varie applicazioni. Sono progettati su misura secondo i requisiti delle industrie di processo e forniscono l'accesso a sistemi di controllo dei processi virtualizzati e convenzionali basati su PC. Trova un monitor remoto che soddisfi perfettamente le tue esigenze.

Per le applicazioni Life Science fino alla Zona 1/21VisuNet GXP
L'innovativa serie VisuNet GXP offre un design compatto e modulare che consente una facile configurazione e manutenzione. I monitor remoti VisuNet GXP sono costituiti da tre componenti principali che possono essere sostituiti sul campo: display, alimentatore e unità thin client. Grazie alla custodia in acciaio inossidabile, i componenti VisuNet GXP resistono a tutti i prodotti chimici e ai detergenti comunemente presenti nel settore Life Science.
- Approvati per: Zona 1/21, Zona 2/22
- Dimensioni del display: 19", 21,5"

Design "one-fits-all" per la massima flessibilitàVisuNet FLX
I monitor remoti VisuNet FLX sono estremamente flessibili e progettati su misura per le esigenze dei settori petrolchimico, chimico e farmaceutico. Grazie al design completamente modulare, le unità thin client, le unità display e gli alimentatori possono essere facilmente aggiornati e sostituiti sul campo, riducendo al minimo i costosi tempi di fermo.
- Approvati per: Zona 2/22, CL I, II, III, Div. 2, aree non pericolose
- Dimensioni del display: 15,6", 19", 21,5"
- Custodie disponibili: acciaio inossidabile, alluminio

Workstation per tutte le condizioni atmosferiche, ottimizzate per aree di lavaggio fino alla Div. 1VisuNet FLX Edge
I monitor remoti VisuNet FLX Edge presentano una custodia per interni/esterni adatta a tutte le condizioni atmosferiche, particolarmente indicata per le aree di lavaggio. La custodia inclinata garantisce un corretto drenaggio durante il lavaggio. Una tastiera antimicrobica e resistente agli agenti chimici con svariate opzioni del mouse completa le workstation.
- Approvati per: Non-Ex, Div. 2 e Div. 1 (con sistema purge e pressurizzazione Bebco EPS® integrato)
- Dimensioni del display: 19" (48,3 cm), 21,5" (54,61 cm)

Accessori
Gli accessori svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento della funzionalità e della facilità d'uso delle serie VisuNet GXP e VisuNet FLX. Questi accessori sono progettati per fornire funzioni aggiuntive e prevedono varie opzioni di montaggio, schermi solari per l'utilizzo in esterni, accessori di connettività e dispositivi di input come tastiere e touchscreen. Utilizzando gli accessori giusti, gli utenti possono ottimizzare notevolmente le operazioni e avere la certezza di sfruttare appieno il potenziale dei sistemi HMI VisuNet GXP e VisuNet FLX.

Soluzioni avanzate
I prodotti già disponibili a magazzino non soddisfano sempre esattamente i requisiti specifici di ogni applicazione. Le soluzioni HMI avanzate VisuNet sono un modo semplice per ottenere esattamente la soluzione HMI che ti serve. Che si tratti dei requisiti di un monitor remoto o di un panel PC a sicurezza intrinseca, Pepperl+Fuchs può progettare una soluzione su misura per la tua applicazione e il tuo budget.