Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

due varianti del monitor remoto VisuNet GXP
Modulare e leggero. VisuNet GXP: applicazioni fino alla zona 1/21

VisuNet GXP Progettato per la Zona 1/21

icona verde con un puzzle bianco

Sistema modulare

La modularità di VisuNet GXP consente un assemblaggio e una sostituzione rapidi e semplici dei componenti chiave sul campo. L'unità display in due dimensioni, l'unità di elaborazione e l'unità di alimentazione sono facili da installare o sostituire. Ciò semplifica la manutenzione e migliora la disponibilità del sistema HMI e del processo di produzione.

un'icona verde con un quadrato bianco e frecce bianche che simboleggiano il design compatto

Design compatto

A seconda dello spazio disponibile nel vostro impianto, potete scegliere tra due dimensioni di display della serie VisuNet GXP. Entrambe le versioni, da 19" (48 cm) e 21,5" (55 cm), offrono una superficie senza fessure con un design completamente in acciaio inossidabile, in modo che liquidi, sporco e batteri non possano accumularsi. La serie VisuNet GXP soddisfa quindi i requisiti igienici delle linee guida GMP.

un'icona verde con una piuma bianca

Leggerezza

A differenza di altre soluzioni HMI nella Zona 1/21, il monitor remoto VisuNet GXP è davvero leggero. Grazie al suo peso inferiore a 23 kg, offre una grande flessibilità di montaggio. Oltre al montaggio a pannello standard, sono disponibili diverse opzioni come il montaggio su piedistallo, la staffa a parete e il montaggio a soffitto.

un'icona verde che raffigura una conchiglia bianca

VisuNet RM Shell

Dotato dell'ultima generazione di firmware RM Shell per thin client, VisuNet GXP può essere facilmente configurato e collegato tramite Ethernet standard al sistema di controllo di processo dalla Zona 1/21 all'area sicura. In combinazione con il nuovo software di gestione centralizzata VisuNet Control Center, la soluzione offre i vantaggi dell'Industria 4.0 alla Zona 1/21 e alla Zona 2/22.

Unità display VisuNet GXP con lettore RFID integrato

NUOVOIntroduzione della tecnologia RFID nella zona 1/21VisuNet GXP con lettore RFID integrato

La tecnologia RFID rende i processi di autenticazione e identificazione più semplici, veloci e sicuri. Per questo motivo Pepperl+Fuchs sta introducendo la tecnologia RFID nelle aree pericolose fino alla zona ATEX/IECEx 1/21: l'unità display VisuNet GXP può essere configurata con un lettore RFID integrato. Si basa sul componente autonomo RFID20 di Pepperl+Fuchs, che supporta le comuni schede di accesso basate su RFID come LEGIC e MIFARE ed è compatibile con i principali sistemi di identificazione e autenticazione come PM-Logon di Siemens, LogOnPlus di obion e la Connected Worker Platform di Nymi.

Compatto, modulare e di facile manutenzione

La modularità del sistema VisuNet GXP è uno dei suoi vantaggi principali. Il sistema è composto da un display, un alimentatore e un'unità di elaborazione, disponibili in diverse versioni. Quando viene rilasciata la versione successiva di un componente, gli utenti possono sostituirlo autonomamente per mantenere aggiornato il sistema. Ciò semplifica la manutenzione e migliora la disponibilità del sistema HMI e dei processi che supporta.

CPU GXP

Monitor remoto o PC

Il VisuNet GXP è disponibile come monitor remoto o come PC. I monitor remoti sono dotati di un'innovativa unità thin client e visualizzano lo schermo di un PC host in aree pericolose. Se è necessaria una versione PC autonoma, il VisuNet GXP è dotato di una potente unità di elaborazione.

Alimentatore GXP

Unità di alimentazione

Il VisuNet GXP è dotato di un robusto alimentatore. Per coprire un'ampia gamma di applicazioni, è disponibile in versione CC (18-36 V CC) e CA (115/230 V CA). L'alimentatore è un componente autonomo e può essere montato a parete, ma può anche essere installato all'interno dell'alloggiamento circostante o direttamente sull'unità di elaborazione.

Varie dimensioni del display

Display da 21,5" della serie VisuNet GXP

Display da 21,5" con schermo Full HD

Il display da 21,5" (55 cm) è dotato di risoluzione Full HD (1920x1080), quindi è conforme al comune formato widescreen, garantendo la compatibilità con le proporzioni e la risoluzione delle immagini di processo progettate per le moderne workstation operatore widescreen. Il vetro di protezione temprato protegge il sensore multi-touch, che consente un'interfaccia utente ottimizzata al tocco, anche per l'uso con i guanti. Il vetro di sicurezza robusto e resistente ai graffi senza spazi vuoti è facile da pulire e soddisfa perfettamente i requisiti elevati delle zone 1/21 e 2/22. Inoltre, questa versione del display è disponibile con un lettore RFID integrato, che porta la tecnologia RFID nella zona 1/21.

Display compatto da 19" della serie VisuNet GXP

Display compatto da 19 pollici

L'unità display più piccola della famiglia VisuNet GXP è disponibile in un alloggiamento compatto e in versione da 19" (48 cm) con formato 5:4 . Non solo offre un design salvaspazio, ma è anche compatibile con la linea di prodotti precedente, VisuNet EX1. Ciò significa che gli utenti possono facilmente aggiornare le installazioni esistenti tramite una sostituzione diretta e possono persino continuare a utilizzare le tastiere o i lettori di codici a barre esistenti. Proprio come la versione più grande da 21,5" dell'unità display, anche il modello da 19" è dotato di un sensore capacitivo multi-touch che consente interfacce utente ottimizzate per il touch.

Interfaccia utente VisuNet RM Shell

Soluzione thin client con VisuNet RM Shell

I monitor remoti VisuNet GXP sono dotati del firmware VisuNet RM Shell di ultima generazione. Esso consente un facile accesso e controllo dei sistemi di controllo dei processi in aree pericolose grazie all'utilizzo della tecnologia di rete Ethernet standard. L'aggiornamento più recente supporta le ultime versioni dei protocolli remoti , come RDP 10 e VNC.

Sicuro e affidabile

RM Shell funziona con il sistema operativo Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise. Il Long-Term Servicing Channel (LTSC) offerto con la nuova versione di Windows garantisce la disponibilità a lungo termine degli aggiornamenti di sicurezza, assicurando un sistema sicuro e protetto in ogni momento. Le funzioni di sicurezza di RM Shell, come l'accesso protetto da password e la definizione dei ruoli utente, fungono da ulteriori misure di protezione.

Gestione centralizzata innovativa

In combinazione con l'innovativo software VisuNet Control Center, RM Shell è una soluzione efficiente per una gestione remota orientata al futuro dei monitor remoti e dei thin client VisuNet. Grazie alle funzioni di gestione centralizzata, gli utenti sono in grado di configurare, mantenere e monitorare da remoto l'installazione dei monitor remoti o dei thin client. Gli amministratori non devono più tornare allo stabilimento per configurare le unità HMI remote, ma possono fare tutto da un unico punto centrale.

VisuNet TCU GXP

Unità computer potente

Con la generazione 2024 del VisuNet GXP, le unità di elaborazione sono ora dotate dei potenti processori Intel® Elkhart Lake. Le versioni PC del VisuNet GXP si basano su un sistema operativo Microsoft® Windows® aperto, che offre una maggiore potenza di elaborazione e flessibilità del software. Ciò consente agli utenti di installare pacchetti software personalizzati per visualizzare applicazioni in aree industriali e pericolose.

Interfacce varie

L'unità di elaborazione GXP può essere collegata direttamente a un sistema di controllo o a dispositivi periferici, consentendo di risparmiare tempo e denaro sul cablaggio. Gli utenti possono scegliere interfacce RS-232, RS-485 o Ethernet in base alle proprie esigenze. Periferiche aggiuntive semplificano l'installazione e interfacce opzionali in fibra ottica garantiscono connessioni affidabili su lunghe distanze. Queste interfacce possono collegarsi a switch in fibra ottica IT standard, anche in aree Zone 1/21, senza necessità di essere "intrinsecamente sicure dal punto di vista ottico" (Ex op is).

Firmware

Pepperl+Fuchs non offre solo una vasta gamma di thin client, ma anche il software thin client adeguato. Il firmware VisuNet RM Shell e VisuNet Control Center, sviluppato appositamente, è perfettamente adattato alle esigenze dell'automazione di processo. Oltre al firmware VisuNet, Pepperl+Fuchs offre thin client con sistema operativo IGEL preinstallato o come soluzione "ThinManager Ready".

un diagramma che mostra una tipica topologia thin client

Configurazione semplicecon VisuNet RM Shell

Il firmware VisuNet RM Shell è preinstallato e preconfigurato per vari sistemi di controllo, consentendo una configurazione rapida e semplice dei BTC e dei monitor remoti. L'ultima generazione si basa su Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, che offre aggiornamenti di sicurezza a lungo termine. Dispone inoltre di meccanismi di sicurezza integrati che garantiscono una protezione affidabile contro malware e virus.

VisuNet RM Shell offre una soluzione thin client completa per le industrie di processo, dai BTC nella sala di controllo ai monitor remoti in Zona 1/21 e Divisione 1.

topologia con diversi thin client e un server di virtualizzazione collegato al sistema operativo IGEL tramite uno switch Ethernet

Opzione per utenti LinuxSistema operativo IGEL preinstallato

Per gli utenti che desiderano utilizzare i dispositivi VisuNet con IGEL OS, Pepperl+Fuchs offre thin client box (BTC) e monitor remoti delle serie VisuNet FLX e VisuNet GXP con IGEL OS* preinstallato. IGEL OS è un sistema operativo endpoint indipendente dalla piattaforma e basato su Linux, progettato per un accesso semplice, intelligente e sicuro ad applicazioni virtuali, desktop e spazi di lavoro cloud.

*Le licenze devono essere acquistate direttamente da IGEL.

una topologia che mostra diversi thin client collegati a un server thin manager tramite uno switch Ethernet

Opzione per gli utenti Rockwell ThinManager®Client ThinManager Ready

Per gli utenti che implementano o già utilizzano un'architettura Rockwell ThinManager, Pepperl+Fuchs offre client "ThinManager Ready"*. Questi sono stati appositamente sviluppati, configurati e testati con Rockwell. Queste soluzioni dispongono di un BIOS preinstallato e pronto per la connessione al server ThinManager. Proprio come le soluzioni VisuNet RM Shell e IGEL OS, le opzioni ThinManager Ready sono disponibili per l'intero portafoglio HMI VisuNet.

*L'hardware, il software e le licenze del server ThinManager possono essere acquistati direttamente da Rockwell.

Contattaci

Hai domande sul VisuNet GXP o desideri ricevere ulteriori informazioni? Siamo a tua disposizione! Compila il modulo di contatto e inviaci un messaggio.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!