Interfacce uomo-macchina industriali per le industrie di processo
Con la famiglia di prodotti VisuNet, Pepperl+Fuchs offre agli utenti un'ampia gamma di sistemi HMI e soluzioni in grado di soddisfare le più svariate esigenze dell'industria di processo. La gamma di interfacce uomo-macchina industriali comprende monitor industriali rinforzati, thin client in box industriale, PC box e thin client tablet industriali, oltre a software thin client e periferiche compatibili. Grazie alle soluzioni HMI personalizzate, siamo inoltre in grado di soddisfare esattamente le vostre esigenze, garantendovi la soluzione perfetta per la vostra applicazione.
Scoprite l'ampia gamma di sistemi HMI offerta da Pepperl+Fuchs.
Progettato appositamente per le esigenze specifiche dell'industria di processo
Robusto e di settore industriale, facile da pulire, pronto all’uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7
La prima gamma completa di thin client disponibile sul mercato
Dalla sala di controllo alle applicazioni nella Zona 1/21, Div. 1
Software innovativo per thin client
Preinstallato su ogni monitor remoto VisuNet e su ogni thin client Box
Soluzioni HMI personalizzate da un unico fornitore
I nostri centri di ingegneria delle soluzioni sono a vostra disposizione in tutto il mondo.
Semplifica l'ITCon le interfacce uomo-macchina industriali
Scopri come semplificare il processo con i nostri monitor remoti basati su thin client e i thin client in box per il funzionamento in aree pericolose e in sala di controllo. E con il firmware VisuNet RM Shell di Pepperl+Fuchs, puoi avere un'interfaccia utente ottimizzata che semplifica il setup dei dispositivi thin client.

Thin client con tablet industrialeHMI to Go
Il thin client tablet industriale si basa sul robusto tablet Pad-Ex® del marchio ecom di Pepperl+Fuchs e aggiunge alla gamma un dispositivo thin client mobile. Il firmware VisuNet RM Shell è preinstallato sul dispositivo mobile, in modo che il tablet possa essere rapidamente integrato nelle reti esistenti. Ciò permette di monitorare in modo flessibile i processi da qualsiasi luogo. Con il thin client con tablet industriale, gli utenti non solo traggono vantaggio da tutti i vantaggi del software thin client di Pepperl+Fuchs, ma anche dalle caratteristiche del robusto tablet Pad-Ex, come ad esempio la certificazione globale per l'utilizzo in aree pericolose.

Soluzioni avanzate
I prodotti già disponibili a magazzino non soddisfano sempre esattamente i requisiti specifici di ogni applicazione. Le soluzioni HMI avanzate VisuNet sono un modo semplice per ottenere esattamente la soluzione HMI che ti serve. Che si tratti dei requisiti di un monitor remoto o di un panel PC a sicurezza intrinseca, Pepperl+Fuchs può progettare una soluzione su misura per la tua applicazione e il tuo budget.
Download
VisuNet di Pepperl+Fuchs
Interfacce uomo-macchina industriali per l'automazione di processo.
VisuNet FLX
La nuova piattaforma HMI modulare per l'utilizzo fino alla Zona 2/22 e Div. 2
Thin client in box industriale
per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Contattaci
Hai domande sui nostri sistemi HMI, desideri ulteriori informazioni o vuoi contattarci per pianificare una soluzione HMI personalizzata? Basta utilizzare il modulo sottostante: non vediamo l'ora di ricevere tue notizie.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!