Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

I partecipanti seduti in una sala riunioni mentre ascoltano un formatore

Online—Advanced ATEX Seminar

Conformità alle norme ATEXSeminario gratuito sulla protezione avanzata contro le esplosioniProssimamente …

Il nostro seminario di formazione online avanzato ATEX offre quattro moduli specializzati completamente gratuiti. Queste sessioni dal vivo di alto livello tecnico sono strutturate per approfondire le vostre conoscenze in materia di protezione contro le esplosioni, conformità alle normative e linee guida per la progettazione in sicurezza, senza costi di viaggio o di alloggio.

Suddivisione dei moduli e programma…

Modulo 1: Introduzione e installazioni elettriche

  • Tema centrale: Breve sintesi delle Direttive dell’UE, delle norme pertinenti e delle competenze del personale.
  • Argomenti principali: Direttiva ATEX 2014/34/UE rispetto alla 1999/92/CE, panoramica sulla serie di norme EN/IEC 60079 e responsabilità.

Modulo 2: Principi e concetti di protezione contro le esplosioni

  • Argomenti principali: Meccanismi delle esplosioni, fonti di accensione e classificazione delle aree pericolose.
  • Argomenti principali: Gruppi “di gas/polvere”, classi di temperatura, definizioni delle zone 0/1/2 e 20/21/22.

Modulo 3: Tipi di protezione e scelta delle attrezzature

  • Tema centrale: Approfondimento sulla sicurezza intrinseca, sugli involucri antideflagranti e sul miglioramento della sicurezza.
  • Argomenti principali: concetti relativi alle classificazioni Ex i, Ex d ed Ex e, decodifica delle marcature sulle apparecchiature e selezione dei componenti.

Modulo 4: Linee guida per l’ispezione, la manutenzione e la progettazione in sicurezza

  • Argomenti principali: conformità durante l’intero ciclo di vita, calcoli pratici relativi ai circuiti e manutenzione sul campo.
  • Argomenti principali: verifica del circuito IS (Uo, Io, Po rispetto a Ui, Ii, Pi), intervalli di ispezione e risoluzione dei problemi.

Perché partecipare a questo seminario gratuito?

  • Costo zero: accedete a corsi di formazione di alto livello, tenuti da esperti, in modo completamente gratuito.
  • Non è necessario spostarsi: partecipate online da casa o dall’ufficio.
  • Approfondimenti degli esperti: apprenda direttamente dagli specialisti in protezione contro le esplosioni di Pepperl+Fuchs.
  • Domande e risposte interattive: ponete domande tecniche specifiche durante le sessioni in diretta.

Manifesti il Suo interesse!

Si prevede che la richiesta per queste sessioni dal vivo altamente tecniche sarà elevata. Si prega di manifestare il proprio interesse qui di seguito per ricevere un accesso prioritario esclusivo non appena si apriranno le iscrizioni.