Seleziona il tuo paese
Aspetti progettuali relativi ai sistemi purge e pressurizzazione

Un sistema purge e pressurizzazione consente di utilizzare apparecchiature elettriche standard in aree a rischio di esplosione senza la necessità di componenti antideflagranti certificati singolarmente, il che può comportare un notevole risparmio sui costi. Tuttavia, è necessario tenere conto di diversi fattori per garantire che il sistema soddisfi gli standard di sicurezza richiesti.
- La fonte di pressione deve essere pulita e sufficiente a spurgare e compensare le perdite dall'involucro. Gli involucri di grandi dimensioni sono solitamente dotati di porte di grandi dimensioni, che potrebbero richiedere l'uso di chiusure a scatto per mantenere la pressione all'interno dell'involucro.
- Il cablaggio da e verso l'involucro deve essere protetto in base alla classificazione dell'area. La Classe I, Divisione 1 può richiedere l'uso di canaline antideflagranti con guarnizioni, mentre un'area di Zona 2 può richiedere un cablaggio di sicurezza più rigoroso. È necessario verificare tutte le normative applicabili.
- L'involucro deve essere sufficientemente robusto da sopportare la pressione di spurgo dell'impianto e, una volta completato lo spurgo, mantenere la pressione necessaria al funzionamento. In ambienti in cui sono presenti gas pericolosi, gli involucri vengono sottoposti a spurgo, il che provoca un aumento della pressione al loro interno. Potrebbe essere necessario aggiungere delle guide di rinforzo all'interno dell'involucro per evitare che si deformi durante il processo di spurgo. Gli involucri di dimensioni maggiori sono sottoposti a sollecitazioni maggiori a causa della loro superficie più ampia.
- È necessario determinare i codici T e la temperatura interna dell'involucro per impedire l'accensione dell'atmosfera pericolosa durante il funzionamento. Se la temperatura interna supera la temperatura di accensione dell'area pericolosa, l'involucro non può essere aperto finché la temperatura rimane elevata, anche se l'involucro è disalimentato. Ciò richiede solitamente che la chiusura dello sportello e tutte le aperture di accesso siano bloccate.
- Se l'involucro è in plastica o presenta un accessorio in plastica, come ad esempio una finestrella, deve essere ignifugo e soddisfare i requisiti relativi alle scariche elettrostatiche. Tali requisiti sono riportati nelle norme applicabili, se necessario.
- L'installazione di un sistema di spurgo certificato su un armadio standard contenente apparecchiature non implica che l'intero sistema sia certificato per il funzionamento in un'area a rischio di esplosione. Il sistema richiedeuna propria certificazione per l'uso in aree a rischio di esplosione. L'utilizzo di apparecchiature certificate all'interno del sistema rende la certificazione completa più semplice e meno costosa.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!