Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Product portfolio image for Industrial Sensors

Sensori industriali

Sensori di prossimità

Sensori di prossimità

In qualità di inventore del sensore di prossimità, Pepperl+Fuchs ha continuato a sviluppare e perfezionare la sua tecnologia senza contatto e senza usura. Vi invitiamo a esplorare la gamma completa di sensori induttivi, capacitivi e di campo magnetico per individuare la soluzione ideale per la vostra applicazione specifica.

Sensori fotocellula

Sensori fotocellule

Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di sensori fotoelettrici standard e tecnologie di misurazione. Il portafoglio comprende fotocellule a sbarramento, fotocellule a tasteggio e sensori di distanza ad alte prestazioni in vari modelli, garantendo la massima flessibilità per l'utente.

Sensori LiDAR

Sensori LiDAR

I sensori LiDAR di Pepperl+Fuchs offrono la soluzione ideale per ogni applicazione, dai requisiti di base alle applicazioni di fascia alta. Basati sulla tecnologia PRT, i sensori sono in grado di misurare distanze che vanno da pochi centimetri a diverse centinaia di metri con assoluta precisione e affidabilità.

Sistemi di posizione

Sistemi di posizione

Per soddisfare le diverse esigenze relative ai sistemi di posizione, Pepperl+Fuchs offre una serie di soluzioni e combina i vantaggi dei sistemi di posizione ottici, basati su telecamera e del sistema di misura lineare induttivo in un unico portafoglio.

Sensori di visione

Sensori di visione

I sistemi di visione industriali rappresentano una delle tecnologie chiave dei sensori del futuro. I sensori e i sistemi di Pepperl+Fuchs comprendono sensori di visione e soluzioni di sistema personalizzate in base alle esigenze specifiche della vostra applicazione.

Sensori a ultrasuoni

Sensori a ultrasuoni

I sensori a ultrasuoni di Pepperl+Fuchs possono essere impiegati per risolvere anche i compiti più complessi che riguardano il rilevamento di oggetti o la misurazione di livelli con precisione millimetrica, poiché il loro metodo di misurazione funziona in modo affidabile in quasi tutte le condizioni.

Sensori radar industriali

Sensori radar

I sensori radar industriali FMCW di Pepperl+Fuchs rappresentano una soluzione ideale per applicazioni in condizioni difficili.

Encoder

Encoder

Gli encoder di Pepperl+Fuchs sono impiegati in vari settori industriali, quali l'ingegneria meccanica e impiantistica, la movimentazione dei materiali e le energie rinnovabili. Che si tratti di applicazioni pesanti, offshore o in aree pericolose, è possibile trovare l'encoder incrementale o l'encoder assoluto più adatto alle specifiche esigenze applicative.

Sensori di inclinazione e accelerazione

Sensori di inclinazione e accelerazione

Che si tratti di livellare gru, monitorare l'inclinazione di caricatori frontali o controllare ascensori, Pepperl+Fuchs offre sensori di inclinazione e sensori di accelerazione adatti a una vasta gamma di applicazioni industriali. Per le applicazioni dinamiche, l'unità di misura inerziale rappresenta una soluzione ideale.

Sensori di vibrazione

Monitoraggio delle vibrazioni

Da motori, pompe, cuscinetti a rulli a turbine eoliche: ovunque si verifichino vibrazioni, il monitoraggio delle condizioni e Predictive Maintenance svolgono un ruolo cruciale nel garantire la protezione del personale e degli impianti. Vi invitiamo a scoprire i nostri sensori di vibrazione per una disponibilità ottimale degli impianti.

RFID and optical identification systems

RFID e identificazione ottica

I sistemi di identificazione garantiscono processi affidabili e trasparenti. A seconda delle vostre esigenze, Pepperl+Fuchs offre soluzioni di sistema RFID flessibili per una trasparenza completa dei processi e sistemi di identificazione ottica come soluzione economica per applicazioni di tracciabilità.

Misurazione del livello

Misurazione del livello

Che abbiate bisogno di dati di misurazione del livello continui o desideriate monitorare un mezzo con misurazione del livello puntuale, è una questione di metodo. Pepperl+Fuchs fornisce una tecnologia di misurazione su misura per le vostre esigenze.

Sicurezza per l'automazione industriale

Sicurezza per l'automazione industriale

Il nostro portafoglio completo comprende sensori con quasi tutti i principi di funzionamento. Sensori di sicurezza altamente specializzati o sensori standard applicati in modo intelligente offrono numerose opzioni per le più svariate applicazioni di sicurezza.

Sensori per l'automazione degli ingressi

Sensori per l'automazione degli ingressi

Per garantire la funzionalità e la sicurezza di scale mobili, porte automatiche, cancelli o ascensori, è essenziale disporre di sensori potenti. Scoprite i sensori della gamma Pepperl+Fuchs, adatti a un'ampia gamma di applicazioni nell'automazione degli ingressi.

Tecnologia di connessione

Tecnologia di connessione

Con la gamma di prodotti per la tecnologia di connessione, Pepperl+Fuchs offre una soluzione completa da un unico fornitore che soddisfa le condizioni ambientali impegnative della comunicazione industriale.

Accessori

Accessori

Pepperl+Fuchs offre una vasta gamma di accessori per il montaggio e il collegamento di tutti i tipi di sensori. Questi accessori non solo consentono di risparmiare tempo durante l'installazione iniziale, ma anche durante la manutenzione o la sostituzione dei sensori.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!