Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Tecnologia di connessione

Panoramica famiglia di prodotto per tecnologia di connessione

Cavi, connettori e ripartitori per automazione industriale

L'automazione è il nostro mondo. Per quanto le applicazioni di automazione possano differire tra loro, i requisiti previsti per la tecnologia di connessione sono sempre complessi. Con la gamma di prodotti per la tecnologia di connessione, Pepperl+Fuchs offre soluzioni completamente integrate in cui sensori e tecnologia di connessione formano una coppia vincente.

Questa gamma comprende cavi per sensori, connettori da campo, ripartitori passivi, ripartitori per sensori-azionatori, connettori femmina da pannello e cavi grezzi sfusi. Per i settori di ingegneria meccanica, saldatura, movimentazione dei materiali o per applicazioni mobili o processi di fabbricazione, forniamo sia i sensori che i componenti per il collegamento, in modo da potenziare la produttività ed aumentare, al contempo, la disponibilità di macchine e impianti.

Gamma di prodotti

Gruppo di cavi per sensori-azionatori

Cavi per sensori e azionatori

Prodotto top di gamma è la tecnologia di connessione M8 e M12 conosciuta in tutto il mondo, ottimizzata da Pepperl+Fuchs. Le varie alternative disponibili per le guaine dei cavi (ad esempio PVC, PUR, PUR Automotive, POC per aree di saldatura), le lunghezze, gli ulteriori tipi di collegamento (M23, 1/2", 7/8"), l'approvazione UL e i colori opzionali per guaine e LED permettono di personalizzare individualmente i cavi dei sensori. Si tratta di soluzioni su misura particolarmente adatte per resistere alle sollecitazioni meccaniche e chimiche delle applicazioni industriali.

Gruppo di connettori collegabili sul campo

Connettori collegabili sul campo

Con i connettori collegabili sul campo è possibile adattare il cavo alla lunghezza richiesta direttamente in loco. Di conseguenza, la nostra gamma di connettori da campo garantisce una rapida installazione e, al contempo, la stabilità a lungo termine necessaria per gli ambienti difficili. I connettori da campo sono realizzati in metallo o plastica e dispongono di filettature M8, M12 o di altre tipologie di uso comune. Sono disponibili con custodia dritta o angolata, con collegamento a vite o IDC, schermato o non schermato.

gruppo di connettori per valvole

Connettori per valvole

I connettori per valvole destinati alle applicazioni industriali devono soddisfare numerosi requisiti in termini di qualità e flessibilità. Il campo di temperatura di esercizio, il grado di protezione e la resistenza a oli e grassi sono caratteristiche importanti, tanto quanto la scelta corretta tra il tipo di custodia, il numero di poli, la soppressione dei disturbi e il tipo di cavo. La gamma di connettori per valvole DIN EN 175301-803 Pepperl+Fuchs offre una combinazione diversificata di opzioni in grado di supportare i requisiti di quasi tutte le applicazioni.

Gruppo di ripartitori passivi

Ripartitori passivi

I ripartitori passivi M8 e M12 combinano robustezza e sforzo di installazione ridotto. Presentano una solida custodia completamente incapsulata, conforme al grado di protezione IP68, sono testati al 100% e assolutamente affidabili sul campo. Dato che il cavo trunk offre sia alimentazione che trasmissione del segnale, i nostri ripartitori passivi riducono drasticamente il numero di blocchi terminali, pressacavi e morsettiere necessari sul campo. Questi sono i benefici delle soluzioni a innesto modulari e flessibili.

Gruppo di connettori femmina da pannello

Connettori femmina da pannello

Pepperl+Fuchs offre una vasta gamma di connettori femmina da pannello con custodia in metallo o in plastica, vari numeri di poli e filettature diverse. Sono conformi a IP67/68 e disponibili per tre diverse condizioni di installazione meccanica: montaggio a pannello frontale, montaggio a pannello frontale posizionabile e montaggio a pannello posteriore. In questo modo, siamo in grado di fornire la soluzione giusta per ogni tipo di alloggiamento.

Cavo grezzo sfuso

Cavo grezzo sfuso

Disponibile in pratiche bobine da 100 metri e in lunghezze ridotte, Pepperl+Fuchs offre cavo grezzo sfuso di qualità industriale prodotto in Germania ed Europa, ideale per l'utilizzo con connettori assemblati sul campo. È possibile scegliere tra diverse varianti di cavi grezzi per l'utilizzo in applicazioni interne ed esterne.

Data Connectors

Data Connectors

Our extensive range of data connectors supports almost every type of industrial interface, including Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, and INTERBUS, as well as USB and RS-232. For Industrial Ethernet applications, pre-assembled M12 and RJ45 components with highly durable PUR sheathings are available. The range also includes ready-made M12 connectors for PROFIBUS, CANopen, and DeviceNet, along with T-pieces and Y-cables for passive connection. To terminate bus lines, integrated terminators are available in M12 and SUB-D housing designs.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
  • giapponese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - ConnectivityTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
  • giapponese
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo di file
PDF
Dimensione file
47 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - High-Speed Code Reading in the Garment LogisticsTipo di file
PDF
Dimensione file
764 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Efficient Wiring Method for Control CabinetsTipo di file
PDF
Dimensione file
896 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsTipo di file
PDF
Dimensione file
819 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download