Cavi per sensori e azionatori

Pepperl+Fuchs offre una linea completa di robusti cavi per sensori-azionatori per macchine e impianti. Questi cavi per sensori-azionatori, disponibili in numerose varianti, sono un complemento ideale per i comprovati sensori industriali Pepperl+Fuchs. La possibilità di assemblare cavi e filettature diversi assicura la realizzazione delle applicazioni. Vantiamo un sistema di produzione altamente ottimizzato e flessibile, in grado di fornire soluzioni customizzate e tempi di consegna rapidi.
I cavi per sensori-azionatori con connettori M8 e M12 ottimizzati stupiscono per l'estrema durata utile, per il design particolarmente rugged, nonché per l'installazione e la manutenzione semplificate. Oltre alle filettature M8 e M12, la gamma dei cavi per sensori-azionatori offre molte altre tipologie di uso comune, come quelle da 1/2"o 7/8". Le connessioni a crimpare a tenuta di gas e placcate in oro aumentano la resistenza alle vibrazioni e la durata. I dadi zigrinati, resistenti alle vibrazioni, garantiscono un collegamento affidabile ed un montaggio rapido e veloce.
La gamma dei cavi certificati per la produzione in Europa comprende guaine in PVC, resistenti ed economiche, guaine in PUR, robuste e particolarmente flessibili e guaine in POC, realizzate appositamente per le aree di saldatura. Per le applicazioni all'aperto più impegnative, le guaine in PUR-O offrono una soluzione ideale, mentre le guaine in PUR-A sono la prima scelta per le applicazioni automobilistiche. Ulteriori caratteristiche dei cavi includono dadi in acciaio, indicatori a LED dello stato operativo e delle funzioni, schermatura a 360°, certificazioni cULus e varianti NAMUR a sicurezza intrinseca. I cavi per sensori-azionatori Pepperl+Fuchs si caratterizzano inoltre per la robustezza, con grado di protezione IP67, IP68 e IP69.
- tedesco
- inglese
- giapponese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Connectivity | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Connectivity for the food Industry | Tipo di file PDF | Dimensione file 191 KB | Lingua inglese
| Download |