Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Vantaggi dei sistemi purge e pressurizzazione

  • I sistemi purge e pressurizzazione consentono di utilizzare involucri standard per uso generico in aree pericolose.

  • I componenti di purge e pressurizzazione sono di facile utilizzo e implementazione: possono essere assemblati sull'involucro e successivamente certificati per il funzionamento in aree pericolose.

  • La purge e la pressurizzazione rappresentano un metodo di protezione delle aree pericolose riconosciuto a livello globale.

  • Le apparecchiature all'interno dell'involucro pressurizzato rimangono pulite e isolate dall'atmosfera esterna grazie alla pressione positiva all'interno dell'involucro.

  • I sistemi purge e pressurizzazione possono essere configurati in modo tale che un gas protettivo fluisca costantemente attraverso l'involucro per mantenere fresca l'apparecchiatura. Se la temperatura inizia ad aumentare, l'alimentazione del gas protettivo aumenta. Diminuisce quando la temperatura dell'apparecchiatura ritorna normale. Il sistema può allarmare e/o spegnere l'apparecchiatura se la temperatura è troppo alta. L'apparecchiatura durerà più a lungo se l'interno della custodia protettiva viene mantenuto pulito e fresco.

  • A differenza degli involucri antideflagranti o ignifughi, l'atmosfera all'interno della custodia protettiva non può incendiarsi e danneggiare le apparecchiature contenute. Gli involucri antideflagranti possono essere costosi e pesanti, con tempi di consegna lunghi. La purga di una custodia standard riduce i costi, il peso e i tempi di consegna.

  • I gas inerti, come l'azoto, consentono alle apparecchiature di funzionare all'interno dell'alloggiamento di un analizzatore di gas senza rischio di incendio.

  • È più semplice ottenere la certificazione globale su una custodia protettiva, poiché i componenti di purge e pressurizzazione possono essere certificati universalmente.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!