Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Note sul rilascio del software thin client

icona verde raffigurante un monitor remoto VisuNet astratto con un simbolo di aggiornamento sullo schermo

Utilizzi il software thin client Pepperl+Fuchs? In questa pagina sono sempre disponibili gli ultimi aggiornamenti software per VisuNet RM Shell e VisuNet Control Center.

Distinguiamo tra aggiornamenti di funzionalità e di sicurezza1). Consigliamo di installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza per colmare rapidamente eventuali lacune a livello di sicurezza. Gli aggiornamenti sulle funzionalità migliorano o estendono le funzionalità esistenti, e possono essere installati secondo necessità.

1) Miriamo a fornire aggiornamenti software il prima possibile. Tenere presente che, in generale, l'utente o l'amministratore di sistema ha la responsabilità di tenersi informato sugli aggiornamenti di sicurezza.

Aggiornamenti per VisuNet RM Shell

Oltre a piccole ottimizzazioni, questo aggiornamento risolve un problema che causava l'arresto anomalo di VNC in caso di connessione inattiva per più di 15 minuti. Si consiglia agli utenti che utilizzano connessioni VNC di installare l'aggiornamento il prima possibile.

Si prega di notare che questo aggiornamento non è compatibile con i dispositivi con VisuNet RM Shell 5.

Oltre a una nuova funzionalità che supporta i lettori RFID ELATEC TWN4 MultiTech 3 per dispositivi VisuNet GXP, l'aggiornamento include piccole migliorie e correzioni.

Nota bene:

  • Se l'aggiornamento viene eseguito su un dispositivo con versione 6.0.7 (o precedente), la convalida del certificato di sicurezza potrebbe non riuscire. Installare prima l'aggiornamento del certificato Windows.
  • Questo aggiornamento non è compatibile con VisuNet RM Shell 5.

Per ulteriori dettagli, consultare il file "Leggimi".

Questo aggiornamento include i seguenti aggiornamenti di Windows:

  • Aggiornamento cumulativo 2024-08 per .NET Framework 3.5, 4.8 per Windows 10 versione 21H2 per x64 (KB5042056)
  • Aggiornamento cumulativo 2024-08 per Windows 10 versione 21H2 per sistemi basati su x64 (KB5041580)
  • 2023-10 Aggiornamento dello stack di manutenzione per Windows 10 versione 21H2 per sistemi basati su x64 (KB5031539)

Questo aggiornamento include i seguenti aggiornamenti di Windows:

  • 2021-08 Aggiornamento dello stack di manutenzione per Windows 10 versione 1809 (KB5005112)
  • Aggiornamento dello stack di manutenzione per Windows 10 versione 1809 (SSU-17763.6174)
  • Aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 1809 (KB5041578)
  • 2024-08 Aggiornamento cumulativo .NET Framework 3.5, 4.7.2 (KB5041913)

Questo aggiornamento include i seguenti aggiornamenti di Windows:

  • Aggiornamento cumulativo 2024-08 per Windows 10 versione 1607 per sistemi basati su x64 (KB5041773)
  • 2024-04 Aggiornamento dello stack di manutenzione per Windows 10 versione 1607 per sistemi basati su x64 (KB5041576)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2 per Windows

Questo aggiornamento amplia RM Shell 6 con l'opzione di configurazione di un lettore RFID collegato (basato su ELATEC TWN4 MultiTech 3). Inoltre, l'aggiornamento offre la possibilità di utilizzare la funzionalità aggiuntiva "KM Switch 2" (è necessaria la configurazione hardware con due monitor remoti) per azionare due monitor remoti con un solo mouse e una sola tastiera. I monitor remoti possono essere situati in due reti isolate (ad es. rete DCS e rete MES).

Questo aggiornamento contiene i seguenti miglioramenti:

  • L'attività di pianificazione di Windows "Installazione componenti lingua" è disabilitata in quanto può causare danni irreparabili al disco rigido.
  • Sono stati aggiornati i seguenti profili di connessione RM Shell: browser Web basato su Chromium 116.0, DRDC 4.3.1.
  • Il filtro di dialogo può ora essere disattivato.
  • I display VisuNet GXP e FLX con controller touch aggiornati sono completamente supportati.

Si prega di notare che questo aggiornamento non è compatibile con i dispositivi VisuNet RM Shell 5 basati su Windows 10 LTSB 2016.

Questo aggiornamento di sicurezza contiene i seguenti aggiornamenti di Windows:

  • Aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 1809 (KB5030214) - 2023-09
  • 2023-09 Aggiornamento cumulativo .NET Framework 3.5, 4.7.2 (KB5029931)

Questo aggiornamento risolve un bug nei sistemi Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 che si verifica nella procedura guidata di installazione quando si passa a un pacchetto lingua diverso dall'inglese americano. Se il sistema non è connesso a Internet, il tentativo di scaricare il pacchetto lingua fallisce regolarmente. Un'implementazione errata dell'aggiornamento corrispondente e dell'automatismo del file di registro in Windows può causare un uso eccessivo del supporto di archiviazione. Questa patch impedisce questo comportamento disabilitando l'attività di pianificazione "Windows Language Components Installer".

L'aggiornamento contiene l'aggiornamento di Windows® Disabilita l'attività di pianificazione "Language Components Installer" - correzione di un bug nei sistemi Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Attenzione! Si consiglia di installare l'aggiornamento il prima possibile su tutti i sistemi VisuNet RM Shell 5, indipendentemente dal pacchetto lingua selezionato. Ignorare questa impostazione può causare danni irreparabili al disco rigido.

Questo aggiornamento di sicurezza contiene il seguente aggiornamento di Windows:

  • Aggiornamento cumulativo 2023-09 per Windows 10 versione 1607 per sistemi basati su x64 (KB5030213)

Questo aggiornamento migliora le prestazioni e l'usabilità di VisuNet RM Shell 6.

L'aggiornamento non è critico per la sicurezza e può essere installato, se necessario, durante la prossima manutenzione programmata.

Questo aggiornamento di sicurezza include il seguente aggiornamento Windows®:

  • Patch di sicurezza cumulativa di Windows per LTSC 01/2022 (KB5009557)

Questo aggiornamento non è critico per la sicurezza e può essere installato, se necessario, durante la prossima manutenzione programmata.

Aggiornamenti per VisuNet Control Center

Vuoi esportare i dati dai tuoi dispositivi RM Shell a scopo di documentazione e reportistica? Con il nuovo aggiornamento 6.2, è ora possibile esportare i dati dai propri dispositivi RM Shell tramite Control Center in vari formati di output (ad es. Excel e PDF) per archiviarli come documentazione o per un'elaborazione successiva. Sono inclusi i numeri di serie, i dati di software e altre informazioni sul dispositivo. Inoltre, è stata aggiunta l'opzione per configurare da remoto i lettori RFID dei dispositivi RM Shell.

Il gestore di licenze di VisuNet Control Center 6.1, da poco implementato, permette di importare e assegnare le licenze digitali in modo semplice e veloce. Inoltre, abbiamo aggiunto una procedura guidata relativa alle credenziali per modificare in modo efficiente gli account dei dispositivi, aggiornare le credenziali dei profili e per l'autenticazione delle comunicazioni, e gestire le impostazioni di accesso automatico.

Questo aggiornamento non è fondamentale per la sicurezza e può essere installato eventualmente nel corso della successiva manutenzione programmata.

Questo aggiornamento per il software VisuNet Control Center riduce al minimo il carico della CPU quando l'applicazione è costantemente in esecuzione.

Questo aggiornamento fornisce un ripristino delle impostazioni di fabbrica migliorato. Esso offre all'utente la possibilità di massimizzare la capacità di storage per software di terze parti e aggiornamenti di sicurezza. Inoltre, il ripristino delle impostazioni di fabbrica può essere ora controllato in remoto dal VisuNet Control Center.

Questo aggiornamento delle funzionalità per il software VisuNet Control Center introduce nuove funzionalità al ripristino delle impostazioni di fabbrica. Include una procedura guidata di "Acquisizione delle immagini" e una di "Applicazione delle immagini". La procedura guidata di "Acquisizione delle immagini" consente di creare un'immagine di backup e una cosiddetta immagine clone. La procedura guidata di "Applicazione delle immagini" in Control Center permette di caricare file di immagine Pepperl+Fuchs esistenti o immagini clone e di backup create in precedenza.

Questo aggiornamento di sicurezza per VisuNet RM Shell 5 (5.0 e versioni successive) e VisuNet Control Center include i seguenti aggiornamenti Windows®:

  • 2019-11 Aggiornamento stack di manutenzione (KB4550994)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2 per x64 (KB4054590)
  • 2020-02 Aggiornamento di sicurezza per Adobe Flash Player (KB4537759)

Questi aggiornamenti non sono fondamentali per la sicurezza e possono essere installati eventualmente nel corso della successiva manutenzione programmata.

Questo aggiornamento delle funzionalità è necessario solo per gli utenti della nuova versione RM Shell 5.2. Se si è eseguito l'aggiornamento a RM Shell 5.2, è necessario aggiornare anche VisuNet Control Center, qualora lo si utilizzi.