Connettori femmina da pannello

Nel settore dell'automazione industriale, la flessibilità è un aspetto fondamentale per il successo: macchine e impianti devono essere messi in funzione, mentre le modifiche ad una linea di produzione o un intervento di manutenzione devono essere effettuati il più rapidamente possibile. I connettori femmina da pannello di Pepperl+Fuchs rappresentano una soluzione efficiente ed economica per l'invio rapido di segnali dall'armadio elettrico al campo e per l'impiego nelle apparecchiature da campo. Quando necessario, i tecnici addetti alla manutenzione scollegano i dispositivi in modo semplice, così come sono stati installati.
I connettori di tipo M8, M12 e da 7/8 poll. possono essere abbinati a differenti numeri di poli, tipologie di custodie e filettature (M16, PG9). Il grado di protezione IP67/68 garantisce una tenuta durevole di questi connettori femmina da pannello. Per gli ambienti industriali più critici, possiamo offrire varianti in acciaio inossidabile altamente resistenti ai fluidi.
Oltre ai diversi tipi di custodia, è possibile scegliere tra tre opzioni di montaggio: a pannello frontale dove i connettori sono installati sulla parte esterna del dispositivo, a pannello frontale con posizione regolabile dove i connettori consentono di ottenere allineamenti definiti e a pannello posteriore quando sono necessari collegamenti di interfaccia attraverso la parete.
- tedesco
- giapponese
- inglese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Connectivity | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |