Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Visualizzazione di diversi oggetti non sicuri che sembrano sicuri.
Nessun compromesso!

Il casco da bicicletta che non è elegante e non offre protezione?

Un po' di sicurezza non è sufficiente: è preferibile affidarsi agli esperti.

Sicurezza funzionale per applicazioni di automazione industriale

  • Decenni di esperienza nel campo della sicurezza

    Pepperl+Fuchs è uno dei nomi più noti e rispettati nel settore della tecnologia dell'automazione. Affidatevi ai nostri esperti che vantano decenni di esperienza nella sicurezza funzionale.

  • Ampia gamma di sensori

    Il nostro portafoglio completo comprende sensori con quasi tutti i principi di funzionamento. Sensori di sicurezza altamente specializzati o sensori standard applicati in modo intelligente offrono numerose opzioni per le più svariate applicazioni di sicurezza.

  • Progettazione di soluzioni personalizzate

    Pepperl+Fuchs offre molto più che semplici componenti: vi accompagna nel percorso verso la vostra applicazione sicura, dallo sviluppo del vostro concetto di sicurezza individuale alla soluzione personalizzata.

  • Trasferimento di conoscenze

    La sicurezza è una questione di competenza: in qualità di fornitore di servizi completi, vi formiamo in seminari interni proprio su quegli aspetti che sono rilevanti per il vostro lavoro sulle applicazioni di sicurezza.

Icona del fumetto

Conformità dei prodotti Pepperl+Fuchs alla normativa UE sulle macchineDichiarazione ufficiale sulla situazione attuale

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine, la precedente Direttiva Macchine 2006/42/EC è stata recentemente sostituita. Dall'entrata in vigore del Regolamento macchine dell'UE, Pepperl+Fuchs ha ricevuto un numero crescente di richieste di informazioni relativealla conformità dei componenti di sicurezza presenti nel proprio portafoglio ai nuovi requisiti previsti dal regolamento.

Gli esperti di normazione e i responsabili di prodotto di Pepperl+Fuchs hanno esaminato e valutato la questione da diverse prospettive: allo stato attuale, riteniamo che i prodotti Pepperl+Fuchs che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle macchine saranno conformi anche a tale regolamento. Si prega di utilizzare il seguente link per leggere la dichiarazione completa.

Prodotti per applicazioni di sicurezza

Seleziona ora il tuo prodotto con caratteristiche di sicurezza.

La valutazione di un sistema rilevante per la sicurezza risulta più semplice se il rischio di guasto dei componenti interessati è già noto. A tal fine, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di prodotti con valutazione PL/SIL. Su questo sito, è possibile selezionare vari criteri di scelta, quali livello di prestazione, livello di integrità della sicurezza, funzione del dispositivo e tipo di segnale, per individuare rapidamente il dispositivo con valutazione PL/SIL desiderato.

Computer portatile che mostra i sensori di sicurezza di Pepperl+Fuchs
Sensore radar e sensore a ultrasuoni per applicazioni di sicurezza

Ulteriori innovazioni rivoluzionarie nel settoreNovità: sensori radar e sensori a ultrasuoni con interfaccia CANopen per applicazioni di sicurezza

Due principi di funzionamento fondamentali per applicazioni sicure in condizioni ambientali difficili: Pepperl+Fuchs offre sensori radar e a ultrasuoni dotati di funzionalità diagnostiche grazie all'interfaccia CANopen integrata. In combinazione con un controller fail-safe, questi sensori possono essere utilizzati in applicazioni di sicurezza fino a PL c/SIL 1 o, con un design ridondante in un'architettura a due canali, fino a PL d/SIL 2.

Entrambi i tipi di sensori si distinguono per il loro principio di funzionamento a bassa interferenza, la comunicazione CAN altamente affidabile, la resistenza EMC e un design particolarmente robusto conforme al grado di protezione IP68 o IP68/69. Ciò li rende ideali per la prevenzione delle collisioni e il monitoraggio ambientale dei veicoli in aree esterne (ad esempio macchine mobili, AGV per impieghi gravosi, carrelli elevatori). Oltre ai collegamenti M12 o ai cavi fissi con estremità aperte, sono disponibili anche connettori specifici per veicoli come DEUTSCH o AMP Superseal, che rendono l'integrazione nei sistemi elettrici dei veicoli esistenti facile e veloce. Il familiare design VariKont L2 con testa del sensoreruotabile e orientabile consente di allineare con precisione i sensori in diverse situazioni di installazione.

Esempi di applicazione

Protezione dei veicoli nei punti di trasferimento e nei punti critici

Quando si utilizzano veicoli automatizzati, è necessario garantire in ogni momento che né le persone né le macchine subiscano danni. Per garantire ciò in queste circostanze, è necessario rilevare il posizionamento sicuro dell'AGV in conformità con PL d, rispettando al contempo i requisiti standardizzati quali documentazione, calcolo, ecc. Oltre alla massima precisione e robustezza della tecnologia dei sensori utilizzata, sono essenziali la conoscenza delle norme e delle linee guida, lo sviluppo di un concetto di sicurezza completo, nonché il calcolo e la convalida.

In questo caso specifico, Pepperl+Fuchs ha fornito al cliente una soluzione personalizzata, che ha compreso ogni aspetto, dallo sviluppo del concetto all'implementazione.

Senza conducente e in sicurezza attraverso il centro logistico grazie agli ultrasuoni

Gli AGV devono essere protetti in modo affidabile contro le collisioni con persone e oggetti presenti nella corsia durante la marcia indietro automatica, anche se il veicolo è carico. Il punto cieco davanti ai bracci della forca deve essere protetto nella fase immediatamente precedente l'abbassamento nel pallet. Per questi requisiti applicativi è necessaria l'approvazione secondo la norma ISO 13849-1 categoria 3 PL d. Questi dispositivi devono poter essere utilizzati in spazi ristretti e devono essere resistenti agli influssi ambientali quali polvere, sporco e umidità.

USi®-safety è l'unico sistema di sensori a ultrasuoni sicuro conforme alla norma EN ISO 13849 categoria 3 PL d. Consente un monitoraggio affidabile degli spazi 3D, rendendolo ideale per l'utilizzo su attrezzature per la movimentazione dei materiali.

Rifornimento sicuro di veicoli alimentati a idrogeno

All'interno di una flotta di AGV vengono spesso utilizzati veicoli diversi, che possono trovarsi in situazioni diverse, ad esempio durante la sostituzione delle batterie o il rifornimento di carburante, e devono essere identificati in modo univoco. Nel caso dei veicoli alimentati a idrogeno, possono essere installati serbatoi diversi, ciascuno dei quali può essere rifornito solo con una determinata pressione. Poiché un errore può causare gravi danni a persone e macchine, è necessaria un'identificazione affidabile.

Pepperl+Fuchs ha sviluppato una soluzione completa personalizzata per questo scopo, composta da un concetto di sicurezza e da componenti. A tal fine, sui veicoli sono installati due transponder RFID adatti all'uso in ambienti industriali difficili: il livello SIL richiesto è garantito dalla ridondanza e dalla valutazione delle informazioni del transponder nel sistema di controllo di sicurezza.

Monitoraggio sicuro dei residui di pila sulle macchine confezionatrici

Macchina protettiva R100

Con l'aumento dell'automazione negli impianti industriali, crescono anche i requisiti di sicurezza delle macchine, con ripercussioni anche sul settore dell'imballaggio. Ad esempio, a seguito di una modifica della norma (EN 1010-1:2004 sostituita dalla EN ISO 12643-4), in futuro l'intervento dell'operatore in aree potenzialmente pericolose delle macchine per l'imballaggio dovrà essere impedito con PL d anziché PL b, al fine di garantire la massima protezione possibile del personale.

Pepperl+Fuchs offre una soluzione ideale che non è solo conveniente, ma anche facile da integrare. Il concetto di sicurezza si basa su due sensori fotocellule della serie R100 che garantiscono il livello di sicurezza richiesto grazie al loro design ridondante.

Esempi di pagine tratte dal white paper sulla sicurezza

Approfittate del nostro know-howScarica gratuitamente!

Ogni volta che una macchina viene immessa sul mercato dell'Unione Europea, si applica la Direttiva Macchine 2006/42/EC. Numerose norme da rispettare in questo ambito impongono ulteriori requisiti alla macchina e al processo complessivo.

Ma quale standard è rilevante per la vostra applicazione e cosa occorre osservare in dettaglio? Come si ottiene il livello di integrità di sicurezza (SIL) o il livello di prestazione (PL) richiesto?

Il nostro white paper offre assistenzapratica per rispondere a tali domande: fornisce una panoramica della situazione giuridica e normativa attuale e illustra, sulla base di un esempio, quali misure devono essere adottate per garantire la sicurezza delle macchine.

Scarichi ora il PDF gratuito e approfondisca la conoscenza di termini quali:

  • Valutazione dei rischi
  • Livello di prestazione
  • Categoria
  • Copertura diagnostica
  • MTTFd
  • e molto altro ancora
Gruppo di formazione che ascolta il formatore

Eventi e corsi di formazione

Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di programmi di formazione per i professionisti dell'automazione. Questi programmi sono rivolti al personale addetto alla gestione, all'ingegneria, alla produzione e alla sicurezza coinvolto nella progettazione e nell'utilizzo di apparecchiature in atmosfere potenzialmente esplosive.

Riferimenti e approfondimenti

Da soluzioni di sicurezza realizzate con successo a informazioni e approfondimenti sullo sviluppo dei nostri prodotti e sulle persone che vi lavorano: in questa sezione potrete scoprire di più sulla nostra competenza in materia di sicurezza funzionale.

I moduli di interfaccia di Pepperl+Fuchs nel corso degli anni

ApprofondimentoSul lato sicuro

Scoprite di più sulla storiamovimentata della sicurezza funzionale in questa interessante intervista con due dei nostri esperti del settore: Quali sono le origini? Quali sono state le tappe fondamentali che hanno cambiato questa disciplina? Qual è la situazione attuale del settore e di Pepperl+Fuchs? Le risposte a queste domande vi attendono nell'intervista dettagliata.

Contattaci

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!